3Dfindit Release Notes V12.12.1Release Notes3DfinnitI början av året är vi glada att kunna presentera förbättringar och nya funktioner i 3Dfindit version 12.12.1.
3Dfindit Release Notes V12.10.2Release Notes3DfinnitNya funktioner för slutet av året! Höjdpunkterna: Bland annat den optimerade artikelnummer-sökningen och mycket mer!
Gläns med guld eller silver: Öka synligheten i din katalog med de nya kvalitetsstämplarna från CADENASBerikning av dataFunktionerTillverkarkataloger som berikas med högkvalitativa produktdata kan få guld- eller silvercertifiering. Detta gör att tillverkarna kan förbättra sin ranking i sökresultaten och dra nytta av ytterligare fördelar.
3Dfindit Release Notes V12.10.1Release Notes3DfinnitNya funktioner i början av sommaren! Höjdpunkterna: Förbättringar av användargränssnittet och vidareutveckling av AI-funktioner.
3Dfindit Release Notes V12.9.2Release Notes3DfinnitCOLLABORATION 3Dfindit - Optimera din reservdelshantering och säkra din plats i Early Bird-programmet som exklusiv testare! Undvik dubbletter, minska kostnaderna och öka effektiviteten - med upp till 100 gratis reservdelar till att börja med.
3Dfindit Release Notes V12.9.1Release Notes3DfinnitUnder 2025 kommer den fortsatta utvecklingen och förbättringen av 3Dfindit-plattformen återigen att vara vår högsta prioritet, med början med en rad optimeringar av befintliga funktioner och återkomsten av en populär funktion för marknadsförare.
3Dfindit Release Notes V12.8.2Release Notes3DfinnitVi kör full gas igen mot slutet av året! Vi presenterar de nya funktionerna i 3Dfindit nedan. En liten ledtråd: Det finns mer att komma med! Vi har stora planer för slutet av året. Håll ögonen öppna!
3Dfindit Release Notes V12.8.1Release Notes3DfinnitFörutom en rad nya funktioner och förbättrade egenskaper finns 3Dfindit nu tillgängligt på ytterligare 8 språk! De nya språken inkluderar danska, finska, norska, svenska, indonesiska, portugisiska, polska och turkiska. Lär känna de nya funktionerna nu!
De 10 bästa tipsen: Så här får du dina produkter högre rankade snabbare på 3Dfindit och andra sökmotorerBerikning av dataViktigt innehållTillverkare kan använda 3Dfindit för att öka och förbättra sin synlighet och ranking i sökresultaten och därmed generera mer försäljning. Du kan ta reda på hur du gör detta i den här artikeln.
3Dfindit - möjligheternas marknadsplats3DfinnitPersonCADENAS och 3Dfindit har blivit oumbärliga som centrala nav i den digitala designprocessen. Exakt hur drar tillverkare, ingenjörer och många andra intressenter nytta av plattformens fördelar?
Databerikning - nyckeln till en framgångsrik katalogBerikning av data3DfinnitKunder som regelbundet uppdaterar och utökar sin elektroniska produktkatalog ökar datakvaliteten och blir mer framgångsrika i sin försäljning.
BIM obligatoriskt i Tyskland från 2023 - BIM Masterplan förklarasBIMNormer och standarderFrån och med 2023 måste alla nya federala byggprojekt använda byggnadsinformationsmodellering (BIM). Fullständig implementering kommer att ske i tre faser fram till 2027 för att förbättra effektiviteten och transparensen i alla faser av en byggnads livscykel.
3Dfindit Release Notes V12.7.3Release Notes3DfinnitNy struktur på startsidan, förenklad sökning, ny SSO med WeChat och lämpliga komponentförslag finns nu tillgängliga i version 12.7.3. Lär känna de nya funktionerna nu!
Steg AP203, AP214 och AP242: Skillnader och användningsområdenFilformatKunskapNeutrala filformat är utformade för att vara universella. Syftet är att säkerställa bred kompatibilitet mellan flera applikationer. STEP-formatet är det mest använda.
Öka antalet nedladdningar med utökad produktinformation som REACH och RoHSBerikning av dataKunskapLägg till REACH- och RoHS-certifikat till dina produkter. På så sätt kan dina kunder snabbt identifiera REACH- och RoHS-kompatibla komponenter och spara värdefull tid.
Högkvalitativa CAD-data ökar projektets framgångBerikning av dataCADHögkvalitativa digitala CAD-data är oumbärliga för ingenjörer, planerare och designers och bidrar till en framgångsrik produktutveckling. Ta reda på varför i den här artikeln.
3Dfindit Release Notes V12.7.2Release Notes3DfinnitDen nya uppdateringen 12.7.2 av 3Dfindit erbjuder fotosökning, verktyg för köpare och mycket mer. Lär känna de nya funktionerna nu!
Neutrala eller inbyggda CAD-data: Den dolda potentialen hos inbyggda dataformatBerikning av dataMarknadsföringNeutrala format som STEP är extremt populära tack vare sitt systemoberoende. Jämfört med native data är de dock mer sken än verklighet. Ta reda på varför det är så och vilka fördelar native data erbjuder jämfört med neutrala format här!
Öka försäljningsmöjligheterna med produkttillverkningsinformation (PMI)Berikning av dataViktigt innehållPå 3Dfindit kan tillverkare som tänker på sina kunder tillhandahålla PMI. Product Manufacturing Information (3D-mått och märkning) sparar tid, förbättrar datakvaliteten och ger dig en betydande konkurrensfördel.