Flexibla gränssnitt inom anläggningsteknik

ProduktreleaserMaskinteknikCADKunskap
Flexibel, robust och kraftfull - Vinkelsätesventilen VZXA från Festo reglerar mediaflöden upp till 230 °C snabbt och tillförlitligt.

Olika ställdon och ventilhus kan kombineras för enkel integrering i applikationen. Individuella, funktionstestade moduler förenklar byte av ställdon vid konvertering eller underhåll. Det patenterade tätningssystemet säkerställer täthet och hållbarhet.

 

 

 

Enkel installation

Tack vare det unika gränssnittet mellan modulerna kan ställdonen bytas ut utan att rörsystemet öppnas. Den enkla separationen av ventilhus och ställdon underlättar och påskyndar installationen av ventilerna i rörledningarna. Det gör att manöverdonen kan monteras på ventilhuset i slutet av en installationsuppgift i svåråtkomliga områden.

 

Spindeltätningen har formen av en patron. Den består av en hylsa i rostfritt stål med en förspänd chevron tätning och kan därför bytas ut enkelt och tillförlitligt utan behov av specialverktyg.

 

Robusta material

VZXA ventil med lutande säte består av ett ventilhus med lutande säte, ett kolv- eller membranmanöverdon och en optisk positionsindikator. Det flödesoptimerade ventilhuset av rostfritt stål finns i nominella storlekar DN15 - DN65. Varianten med gängad anslutning finns tillgänglig; klämanslutningar och svetsändar enligt amerikanska och europeiska standarder planeras.

 

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8060548 VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4---(0)

Part number
TNR
Type
TYP
L1 [mm]
H1 [mm]
L2 [mm]
T1 [mm]
T2 [mm]
Thread
D1
Width across flats
SW1 [mm]
W1 [°]
Extended position
HUBST [mm]
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
8060538
VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
286.0
212.0
150
24.0
43.0
G 2"
65
40
0
5.430
4052568290504
8060539
VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
339.5
257.2
150
24.0
43.0
G 2"
65
40
0
8.610
4052568435806
8060540
VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
365.6
270.7
190
27.0
53.0
G 2 1/2"
85
40
0
10.700
4052568435813
8060541
VZXA-B-TS7-1/2-M2-V14T-30-K-46-17-V4
201.8
154.4
65
13.7
21.5
NPT 1/2"
25
40
0
1.830
4052568290511
8060542
VZXA-B-TS7-3/4-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
207.0
171.0
75
14.0
24.0
NPT 3/4"
32
40
0
1.910
4052568290528
8060543
VZXA-B-TS7-3/4-M2-V14T-30-K-75-20-V4
238.0
187.0
75
14.0
24.0
NPT 3/4"
32
40
0
3.360
4052568290535
8060544
VZXA-B-TS7-1-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
213.7
159.0
90
16.8
28.0
NPT 1"
41
40
0
2.150
4052568290542
8060545
VZXA-B-TS7-1-M2-V14T-23-K-75-20-V4
244.0
189.8
90
16.8
28.0
NPT 1"
41
40
0
3.600
4052568290559
8060546
VZXA-B-TS7-1-M2-V14T-30-M-90-26-V4
298.1
235.0
90
16.8
28.0
NPT 1"
41
40
0
6.780
4052568435820
8060547
VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4
217.7
164.5
110
17.3
36.0
NPT 1 1/4"
50
42
0
2.480
4052568290566
8060548
VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
248.0
195.4
110
17.3
36.0
NPT 1 1/4"
50
42
0
3.930
4052568290573
8060549
VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-25-M-90-26-V4
300.3
242.5
110
17.3
36.0
NPT 1 1/4"
50
42
0
7.110
4052568435837
8060550
VZXA-B-TS7-1 1/2-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
270.0
213.5
120
17.3
38.0
NPT 1 1/2"
55
42
0
4.610
4052568290580
8060551
VZXA-B-TS7-1 1/2-M2-V14T-16-M-90-26-V4
322.5
260.6
120
17.3
38.0
NPT 1 1/2"
55
42
0
7.790
4052568435844
8060552
VZXA-B-TS7-2-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
286.0
212.0
150
17.6
43.0
NPT 2"
65
40
0
5.430
4052568290597
8060553
VZXA-B-TS7-2-M2-V14T-10-M-90-26-V4
339.5
257.2
150
17.6
43.0
NPT 2"
65
40
0
8.610
4052568435851
8060554
VZXA-B-TS7-2 1/2-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
365.6
270.7
190
24.0
53.0
NPT 2 1/2"
85
40
0
10.700
4052568435868
8111583
VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
208.0
161.0
65
14.0
21.5
G 1/2"
25
40
0
1.096
4052568550509
8111589
VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
208.0
161.0
65
14.0
21.5
G 1/2"
25
40
0
1.151
4052568550516
Visa komprimerad display (72 konfigurerbara produkter)
Fetch failed

 

 

Ställdonet i rostfritt stål finns i tre storlekar och med styrfunktionerna NC (normalt stängd), NO (normalt öppen) och DA (dubbelverkande). Det maximala arbetstrycket är upp till 30 bar, beroende på den nominella storleken. Den stora optiska positionsindikatorn är monterad som standard. Tack vare det genomskinliga locket av polyetersulfon (PES) är det inga problem att använda ventilen i kemiskt aggressiva miljöer.

 

Ventilblock i däckindustrin

Det extra gränssnittet mellan manöverdonet och processventilen gör det möjligt att utrusta ett kundanpassat block med VZXA vinkelsätesventiler. Kundanpassade block är platsbesparande och kan därför även installeras i mycket trånga utrymmen. Öppnings-/stängningslägena kan registreras med hjälp av processdata eller mekanisk återkoppling. Blocken möjliggör också hantering av flöden med flera medier, t.ex. ånga, kväve eller vakuum.

 

 

Originalartikel skriven av FESTO

Har du frågor om den här artikeln eller behöver du mer information?

Kontakta oss gärna med dina önskemål, förslag och feedback så kommer en av våra experter att höra av sig till dig så snart som möjligt!