Steg AP203, AP214 och AP242: Skillnader och användningsområden

FilformatKunskapViktigt innehåll
Neutrala filformat är utformade för att vara universella. Syftet är att säkerställa bred kompatibilitet mellan flera applikationer. STEP-formatet är det mest använda.

STEP-data(Standardfor the Exchangeof Productmodel data) är mycket populärt, inklusive AP203, AP214 och AP242. STEP-data har utvecklats av ISO (International Organisation for Standardisation) för att möjliggöra utbyte av 3D-modeller och tillhörande data mellan olika CAD-system. Var och en av dessa standarder har olika funktioner och användningsområden. I vår artikel Neutral vs. native CAD-data kan du dock läsa mer om varför native data erbjuder betydande fördelar jämfört med neutrala format: Den dolda potentialen hos nativa dataformat.

Skillnader mellan AP203, AP214 och AP242

  • AP203(ISO 10303-203) - Konfigurationsdriven 3D-design: AP203 är en av de äldsta och mest använda STEP-standarderna. Den stöder grundläggande geometri, topologi, wireframe och ytmodeller, samt enkla monteringsstrukturer. AP203 är främst avsedd för utbyte av rent geometriska data mellan CAD-system. Den saknar dock vissa avancerade funktioner som färg- och lagerinformation, vilka finns tillgängliga i senare standarder som AP214 och AP242.
  • AP214 (ISO 10303-214) - Core models for the automotive and aerospace industries: AP214 utökar funktionerna i AP203 och lägger till ytterligare funktioner som färginformation, lager, geometriska relationer (constraints), mått och toleranser. Den stöder även PMI (Product Manufacturing Information) och formelement som är viktiga för tillverkning och inspektion. AP214 utvecklades för att uppfylla kraven från fordons- och flygindustrin och är en föredragen standard för datautbyte inom dessa branscher.
  • AP242 (ISO 10303-242) - Managed Model-based 3D Engineering: AP242 är en nyare STEP-standard som slår samman och utökar AP203 och AP214. Den stöder utökad geometri, topologi, PMI, dimensioner, toleranser och semantiska anteckningar. Dessutom stöder AP242 även kinematisk information, explicita deformationer, tesselerade modeller och format för långtidsarkivering (LTA). AP242 syftar till att täcka kraven för CAD-, CAE-, CAM-, PDM- och PLM-system inom olika branscher, inklusive flyg-, fordons-, civil- och maskinteknik.

Slutsatser

AP203, AP214 och AP242 skiljer sig åt när det gäller vilka funktioner och tillämpningsområden som stöds. AP203 är en grundläggande standard för utbyte av geometriska data, medan AP214 erbjuder utökade funktioner för fordons- och flygindustrin. AP242 är en omfattande standard som kombinerar och utökar funktionerna i AP203 och AP214 för att stödja ett bredare spektrum av applikationer och industrier. Vid valet av STEP-standard bör man ta hänsyn till de specifika kraven och funktionerna i de CAD-system som används och de tillhörande konstruktions- och tillverkningsprocesserna. För ingenjörer, arkitekter och planerare är högkvalitativa CAD-data avgörande för projekthanteringen. Varför du bör arbeta med native-data kan du läsa i vår artikel Högkvalitativa native CAD-data ökar projektframgångarna.

Vad är STEP AP203?
AP203, även känd som ISO 10303-203, är en av de äldsta och mest använda STEP-standarderna. Den möjliggör utbyte av grundläggande geometriska data, tråd- och ytmodeller samt enkla monteringsstrukturer mellan CAD-system. AP203 saknar dock vissa avancerade funktioner som färg- och lagerinformation som finns tillgängliga i senare standarder som AP214 och AP242.
Vad är STEP AP214?
AP214 (ISO 10303-214) utökar AP203 med funktioner som färginformation, lager, geometriska relationer, dimensioner, toleranser och PMI. Det är en föredragen standard för datautbyte inom fordons- och flygindustrin.
Vad är STEP AP242?
AP242 (ISO 10303-242) är en nyare STEP-standard som kombinerar och utökar AP203 och AP214. Den stöder utökad geometri, topologi, PMI, dimensioner, toleranser och semantiska anteckningar. Dessutom erbjuder AP242 kinematisk information, explicita deformationer, tesselerade modeller och format för långtidsarkivering (LTA). Syftet med AP242 är att uppfylla kraven för CAD-, CAE-, CAM-, PDM- och PLM-system inom olika branscher som flyg-, fordons-, bygg- och maskinteknik.