BIM-guide för nybörjare

BIMViktigt innehållArkitektur IngenjörsvetenskapKunskapNormer och standarderByggnation
Vår guide ger nybörjare en grundläggande förståelse för BIM, visar fördelarna, användningsområden, standarder, kostnadsbesparingar och ytterligare resurser. Börja din BIM-resa här!

BIM (byggnadsinformationsmodellering) enkelt förklarat

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) revolutionerar byggbranschen genom effektiv, digital planering och förvaltning av byggnader. BIM är en metod som bygger på samarbete och gör det möjligt att kombinera alla relevanta byggnadsdata i en dynamisk 3D-modell.

Denna byggnadsmodell ligger till grund för ett förbättrat samarbete mellan alla inblandade parter, från planeringsfasen till driften av byggnaden. Med hjälp av specialiserad programvara kopplas planeringsprocesser samman i nätverk, byggprocesser blir mer transparenta och byggnadsförvaltningen förbättras på ett hållbart sätt.

Definition och fördelar

Building Information Modelling (BIM) beskriver en digital, holistisk arbetsmetod för nätverksbaserad planering, utförande och förvaltning av byggnader. Det gör det möjligt att skapa, hantera och uppdatera exakta tredimensionella byggnadsmodeller. Modellerna innehåller alla relevanta byggdata, från planering och byggande till drift, underhåll och rivning. BIM gör det möjligt för de inblandade att reagera på problem eller förändringar i ett tidigt skede. På så sätt kan en byggnads hela livscykel organiseras på ett effektivare sätt.

Det digitala arbetssättet är idag en viktig del av det moderna byggandet och används över hela världen för att ge alla inblandade parter i projektet en bättre överblick och kontroll över hela processen. Den resulterande planeringssäkerheten innebär sänkta kostnader för investerarna.

"BIM är kommunikation"
Fördelarna är ökad planeringssäkerhet, hög transparens, konsekvent informationskvalitet, ökad tids- och kostnadssäkerhet, livscykelanalys för byggnader, förbättrad överlämning till driftsfasen och mycket mer.
Det transparenta utbytet av BIM-data och -information mellan alla projektdeltagare är nyckeln till framgång. Detta gör det möjligt att alltid hålla ett vakande öga på respektive byggprojekt under alla byggfaser.

, Head of Data Management MEP/BIM bei CADENAS


BIM obligatoriskt i Tyskland från 2023

Från och med 2023 måste alla nya federala byggprojekt använda byggnadsinformationsmodellering (BIM). Fullständig implementering kommer att ske i tre faser fram till 2027 för att förbättra effektiviteten och transparensen i alla faser av en byggnads livscykel.

Det stegvisa införandet börjar med grundläggande BIM-användning, som täcker alla planerings- och byggfaser, följt av avancerade applikationer för anbud, tilldelning och byggande, ända fram till helt digitaliserad processintegration i de högre budgetkategorierna. Syftet är att använda BIM för att öka effektiviteten, planeringssäkerheten, transparensen och hållbarheten i federala byggprojekt.



BIM-planering - användningsområden

BIM används inom olika sektorer av byggbranschen, t.ex. inom arkitektur, bygg- och anläggningsteknik, byggnadsteknik och byggnadsförvaltning (facility management).

Arkitektur:

Arkitekter använder BIM för att skapa och visualisera exakta 3D-modeller av byggnader. Det gör att de kan utveckla och optimera sina konstruktioner mer effektivt och kommunicera bättre med andra projektdeltagare.

Konstruktion:

BIM främjar samarbetet mellan de olika projektdeltagarna. Dessutom möjliggörs mer exakt planering och kontroll av kostnader, tidsfrister och resurser, vilket leder till ökad effektivitet i genomförandet av byggprojekt.

Byggnadsteknisk utrustning (TGA - teknisk byggnadsutrustning):

Ingenjörer använder BIM-metodiken för att integrera system som värme, ventilation, luftkonditionering, elteknik, fastighetsautomation eller VVS i byggnadsmodellen. BIM möjliggör bättre samordning av de tekniska yrkena och hjälper till att upptäcka och lösa potentiella konflikter i ett tidigt skede.

Fastighetsförvaltning:

BIM stöder fastighetsförvaltningen genom att tillhandahålla detaljerad information om byggnadernas och deras systems skick och funktioner. Detta gör att underhålls- och reparationsarbeten kan planeras och utföras mer effektivt, vilket förlänger livslängden och minskar driftskostnaderna. Trots de olika användningsområdena har de alla ett gemensamt mål: att optimera en byggnads hela livscykel genom effektiv användning av digital information och teknik.


Byggnadsinformationsmodellering förbättrar samarbetet mellan alla intressenter under hela projektfasen. Den digitala tvillingen fungerar som grund för den fysiska byggprocessen.

Vad handlar BIM-data om?

Data är kärnan i varje BIM-projekt. Den representerar en stor mängd information som kan samlas in och användas under en byggnads hela livscykel. Det är information om byggnadens fysiska och funktionella egenskaper, som kan visualiseras i form av inbyggda 3D-modeller. BIM-modeller kan dessutom berikas med ytterligare information, t.ex. detaljer om material, placering, geometri, kostnader, tidplan, underhållskrav och mycket mer. Denna information är indelad i olika BIM-dimensioner.

Datakvaliteten är avgörande för användningen av BIM-data. BIM-data måste vara korrekta, uppdaterade, konsekventa och interoperabla för att kunna användas effektivt i olika BIM-verktyg och processer. Dessutom bör de tillhandahållas i ett format som överensstämmer med relevanta BIM-normer och standarder för att möjliggöra optimalt samarbete och effektivt datautbyte.

Det är också viktigt att BIM-data kan användas under hela livscykeln för en byggnad eller infrastruktur. Från den inledande konceptfasen via planering, uppförande och drift till rivning eller renovering. LoIn - Level of Information needed - beskriver den tidpunkt då de nödvändiga uppgifterna ska finnas tillgängliga. Detta gör BIM-data till en värdefull resurs för alla som är involverade i någon fas av livscykeln för en byggnad eller infrastrukturanläggning.

Der Bim-Prozess verhindert den Verlust von Informationen und spart somit Zeit. Darstellung des Informationsverlusts im Laufe eines Projekts mit und ohne BIM.


Användningen av BIM förenklar också samarbetet mellan olika intressenter. Genom att arbeta med samma modell förhindras informationsförlust. Detta beror på att all relevant data och information är kopplad till modellen.

Normer och standarder för BIM-modellering

Ett antal normer och standarder har tagits fram för att säkerställa ett smidigt samarbete och ett effektivt informationsutbyte vid användning av BIM. Dessa skiljer sig åt beroende på om det är tillverkaroberoende eller egenutvecklade standarder som används för BIM-projektering. De viktigaste standarderna och normerna är

ISO 19650:

Den internationella standarden ISO 19650 (del 1 och 2) fastställer principerna för informationshantering i byggbranschen med hjälp av BIM. Den innehåller krav och riktlinjer för hur information om byggnader ska organiseras och digitaliseras.

IFC (Industry Foundation Classes):

IFC är en öppen, internationell standard för datautbyte av BIM-modeller. Den möjliggör interoperabilitet mellan olika BIM-programvaror och säkerställer korrekt överföring av data mellan de inblandade parterna.

COBie (Construction Operations Building Information Exchange):

COBie är en standard för utbyte av byggnadsinformation. Syftet är att registrera och hantera byggnadsspecifika data under hela livscykeln. COBie förenklar överföringen av information för förvaltning och underhåll av fastigheter.

OmniClass:

OmniClass är ett klassificeringssystem för byggbranschen som tillhandahåller en hierarkisk struktur av kategorier för att organisera byggnadsinformation. Det möjliggör en standardiserad klassificering av projektinformation, vilket ger bättre kompatibilitet och interoperabilitet mellan olika BIM-programvaror. Genom att använda OmniClass kan projektgrupper dela och hantera information mer effektivt, vilket leder till förbättrad designkvalitet, lägre byggkostnader och effektivare projektleveranser. Integration med befintliga normer och standarder som ISO 19650 och IFC möjliggör sömlöst samarbete och informationsflöde, vilket gör OmniClass till ett värdefullt verktyg för digital byggnadsmodellering.

VDI 3805:

VDI 3805 är en standard från den tyska ingenjörsföreningen (VDI). Den definierar ett produktdatagränssnitt för teknisk byggnadsutrustning (TGA). Syftet är att förbättra den digitala interoperabiliteten mellan olika system och applikationer inom området byggnadsteknik. Det erbjuder ett standardiserat tillvägagångssätt för beskrivning, utbyte och användning av produktdata. Detta gör planering, installation och underhåll av teknisk byggnadsutrustning mer effektivt. För BIM-användare möjliggör VDI3805 mer exakt och effektiv planering och utförande av MEP-projekt genom standardiserade produktdata. Den används dock främst i Tyskland och representerar endast en del av BIM-datastandarderna.

VDI 2552:

VDI 2552-serien med riktlinjer skapar ett strukturerat tillvägagångssätt för effektiv implementering av BIM i planering, konstruktion och drift av byggnader. Den sammanför alla internationellt erkända tekniska regler och all grundläggande information om BIM, t.ex. standardiserade termer, datahantering, klassificeringssystem och mycket mer. En standardiserad förståelse av termer och processer är nödvändig för en målinriktad och begriplig projektprocess. Riktlinjerna gäller därför för alla som är involverade i BIM-processer samt för tillverkare av programvara eller komponenter, inspektörer, experter och anbudsgivare.

DIN EN 17412-1:

I och med införandet av standarden ersätts det befintliga begreppet detaljnivå (även utvecklingsnivå, LOD) av den nya termen "informationsnivå i behov" (LOIN). LOD beskriver informationsinnehållet i de digitala byggmodellerna. LOIN registrerar alfanumeriska krav och nödvändiga dokument. DIN EN 17412-1 (Building information modelling - Level of information in needs - Part 1: Concepts and principles) vänder sig till alla som är involverade i utformningen av en byggnads livscykel, dvs. planerare, fackmän, ägare osv.

LOD (Level of Development, utvecklingsnivå):

LOD är en standard som beskriver detaljnivån i BIM-modeller och delar in dem i olika nivåer. Det finns för närvarande ingen bindande definition för detaljnivåer. LOD anger i vilken utsträckning information (LOI) och geometri (LOG) måste finnas tillgänglig i en viss projektfas och fungerar som en vägledning för alla projektdeltagare. Dessutom kan BIM-tjänsterna beräknas bättre eftersom det blir lättare att förstå modellerings- och datainsamlingsarbetet.

LOIN (nivå av informationsbehov):

Termen "Level of Information Need" introducerades redan med ISO 19650-1 för att definiera informationstjänster och beskrivs mer i detalj med den nya europeiska standardserien DIN EN 1742 1. LOIN fokuserar på informationskraven för den digitala byggnadsmodellen. Det är inte en enkel ersättning för LOD-konceptet. Beställaren definierar LOIN som en del av en anbudsinfordran, som ligger till grund för de efterföljande avtalen och specifikationerna för de inblandade parterna. LOIN vidareutvecklas under projektets gång - alltid anpassat till respektive intressent och respektive fas.

BIM-programvara för modellering och planering

Det finns olika BIM-programvarulösningar och verktyg för användarnas olika krav och fokuspunkter. En central del i många BIM-projekt är den gemensamma datamiljön (CDE), som fungerar som en gemensam plattform för lagring, hantering och utbyte av relevant projektinformation. Några av de ledande BIM-programvarorna och deras specialfunktioner presenteras kortfattat nedan:

Autodesk Revit:

Autodesk Revit är en av de mest kända och mest använda BIM-mjukvarorna. Den stödjer samarbetet mellan arkitekter, ingenjörer och byggföretag och gör det möjligt att skapa detaljerade 3D-modeller. Revit erbjuder funktioner för arkitektur, byggnadsteknik och konstruktion.

Graphisoft Archicad:

Archicad är en kraftfull BIM-programvara som är utformad speciellt för arkitekter. Det gör det möjligt att skapa 3D-byggnadsmodeller och samordna planering, utförande och drift på ett effektivt sätt. Programvaran är känd för sitt användarvänliga gränssnitt och sina snabba modelleringsfunktioner.

Allplan:

Allplan är en annan BIM-mjukvarulösning för arkitekter och ingenjörer. Den erbjuder funktioner för skapande av 3D-modeller, planering av byggnader samt utbyte och samordning av information. Allplan är särskilt uppskattat för sin exakta modellering och integrering av tekniska strukturer.

Bentley Systems:

Bentley Systems erbjuder en rad BIM-lösningar som är skräddarsydda för olika delar av anläggningsbranschen. Den mest kända är MicroStation, en mångsidig plattform för att skapa 3D-modeller och hantera byggnadsinformation. Bentleys produkter är särskilt kända för sin skalbarhet och anpassningsförmåga till stora, komplexa projekt.

liNear:

liNear är en programvara som fokuserar på planering av teknisk byggnadsutrustning (TGA). Lösningen stöder beräkning, planering, samordning och integrering av värme-, ventilations-, luftkonditionerings-, el- och sanitetssystem. Programvaran gör det möjligt att skapa detaljerade 2D- och 3D-modeller av MEP-system och stöder samarbetet mellan planerare och entreprenörer.

SOLAR-COMPUTER:

SOLAR-COMPUTER är en mjukvarulösning som är speciellt anpassad till kraven för teknisk byggnadsutrustning (TGA). Den används för att planera och beräkna solvärme-, fotovoltaik- och värmesystem. SOLAR-COMPUTER möjliggör exakta förutsägelser av energieffektiviteten och kostnadseffektiviteten i byggprojekt genom omfattande integrering av miljö- och byggnadsdata. Programvaran innehåller specialverktyg och funktioner för planering och optimering av solvärme- och solcellssystem. Dessutom kan värme- och kylsystem simuleras och analyseras med hänsyn till olika faktorer som byggnadens egenskaper, geografiskt läge och meteorologiska förhållanden.

CARF:

CARF är en CAD-mjukvara som lämpar sig för bland annat komplett fabriksplanering och teknisk byggnadsutrustning. CARF erbjuder ett brett utbud av produkter, t.ex. brandskyddslayout, inredningslayout eller byggnadslayoutdesigner och mycket mer. Programvaran utökas ständigt och anpassas till aktuella förhållanden.

TRICAD:

TRICAD MS är en 3D CAD-programvara för MEP- och anläggningsplanering baserad på Bentley Systems. Planeringsinformation är inbäddad i programvaran så att nedströmsprocesser kan använda och integrera dessa data för att realisera BIM eller Digital Twins.

Tekla Structures:

Tekla Structures, som utvecklats av Trimble Inc, är ett viktigt verktyg för civil- och strukturingenjörer som stöder komplex BIM-modellering i 3D med exakta multimaterialmodeller. Dessa modeller innehåller viktig designinformation för effektiv användning och distribution av systemövergripande data.

Systemet är utmärkt för modellering av stål- och arkitektoniska strukturer, men integrerar även andra byggnadsmaterial som trä och betong. Denna mångsidighet gör Tekla idealiskt för användning i storskaliga projekt där BIM används för att hantera råvaror och byggmaterial vid utveckling av flygplatser, broar, köpcentrum och idrottsarenor.

Vectorworks:

Vectorworks Architect är en ledande allt-i-ett BIM-programvara som är särskilt utformad för den arkitektoniska designprocessen. Det ger ett effektivt sätt att skapa, granska designkoncept och redigera projekt med integrerad ritningsskapande och realtidsschemaläggning av projektkomponenter. Den stöder också datahantering och algoritmbaserade arbetsflöden.

 

Native CAD-data för din BIM-programvara på 3Dfindit

BIM-programvara kan bara fungera med bra data. Du kan hitta rätt native dataformat för din BIM-planering på 3Dfindit.

Sök efter BIM CAD-data på 3Dfindit nu



BIM i praktiken

Projekt som planeras med BIM är inte längre något undantag - men tyvärr är de fortfarande alltför sällsynta. Ett exempel på ett större projekt som helt och hållet genomförts med BIM är Viega World. Building Information Modelling användes för att skapa en Digital Twin av byggnaden, vilket gjorde det möjligt att planera bygg- och driftsprocessen och den efterföljande avfallshanteringen. Genom att överföra planeringsdata till den digitala modellen kunde man åtgärda eventuella problem innan byggnaden uppfördes. Den nya byggnadens hela livscykel beaktades under planeringsfasen, med fokus på hållbarhet, och den efterföljande nedmonteringen kunde också planeras i förväg med hjälp av BIM. Med hjälp av Building Information Modelling kan man alltså spara kostnader och resurser och förkorta projekttiderna.

Slutsats

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har potential att på ett genomgripande sätt förändra och förbättra byggbranschen. Användningen av BIM kan göra planering, uppförande och drift av byggnader mer effektiv och hållbar. Samarbetet mellan olika projektdeltagare underlättas och en byggnads hela livscykel optimeras. Denna process stöds av olika BIM-mjukvarulösningar och verktyg som erbjuder specialiserade funktioner för olika tillämpningsområden.

I framtiden kommer BIM och byggbranschen att fortsätta att utvecklas för att möta de ökande kraven på effektivitet, hållbarhet och innovation. En av utmaningarna kommer att vara att ytterligare främja användningen av BIM-teknik och att kontinuerligt förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna. Dessutom kommer integrationen av ny teknik som artificiell intelligens, virtuell verklighet och sakernas internet (IoT) att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av BIM för att maximera fördelarna med denna revolutionerande metod.

Ladda ner checklista för BIM

Är du en tillverkare som planerar att införa BIM-metoden?

Om du som tillverkare erbjuder kompletta och högkvalitativa data kan du skilja dig från konkurrenterna. Med BIM-checklistan från CADENAS och AUSSCHREIBEN.DE kan du steg för steg se vilka data som är relevanta för planerare och arkitekter och hur du kan få ut det bästa av dem med så liten ansträngning som möjligt.


Dra nytta av denna expertkunskap och ladda ner den kostnadsfria BIM-checklistan nu.

Download the free BIM Checklist!

Vad är BIM?
BIM står för Building Information Modelling och är en digital metod för planering, konstruktion och förvaltning av byggnader. Det handlar om att skapa 3D-modeller som berikas med viktig information om byggnaden och dess system. Detta möjliggör effektivare samarbete och beslutsfattande under byggnadens hela livscykel.
Vad är BIM-arkitektur?
BIM-arkitektur avser tillämpningen av BIM-teknik inom arkitektur. Arkitekter använder BIM för att skapa exakta 3D-modeller av byggnader, för att utveckla och optimera design mer effektivt och för att förbättra kommunikationen med andra projektdeltagare som ingenjörer och byggföretag.
Vad är BIM-planering?
BIM-planering avser processen att planera och samordna byggprojekt med hjälp av BIM-teknik. Genom att använda BIM kan projektdeltagarna utbyta information i realtid och hålla den uppdaterad, vilket leder till effektivare planering och beslutsfattande.
Vad är BIM-programvara?
BIM-programvara är ett verktyg för att skapa och hantera BIM-modeller och BIM-data. BIM-programvara gör det möjligt att skapa 3D-byggnadsmodeller, samarbeta mellan olika projektdeltagare och integrera viktig information om byggnaden och dess system. Exempel på BIM-programvara är Autodesk Revit, Graphisoft Archicad och Allplan.
Vad är en BIM-modell?
En BIM-modell är en digital, tredimensionell representation av en byggnad som är berikad med information om byggnaden och dess system. BIM-modeller underlättar samarbete, planering och förvaltning av byggnader. De samlar all relevant information i en central modell som kan användas av olika projektdeltagare.

Har du frågor om den här artikeln eller behöver du mer information?

Kontakta oss gärna med dina önskemål, förslag och feedback så kommer en av våra experter att höra av sig till dig så snart som möjligt!