Vad måste man tänka på när man bygger en gjutform? Vilka komponenter från olika tillverkare krävs?

Kunskap
När man bygger ett verktyg för formtillverkning finns det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa att verktyget uppfyller kraven och ger produkter av hög kvalitet. Här är de viktigaste punkterna och de komponenter som krävs av tillverkaren:

Översikt över leverantörer och komponenter

Exempel

Fetch failed

1. Konstruktionsplanering

  • Noggrannhet och precision: Toleranserna och precisionen för verktygskomponenterna måste hållas exakt.
  • Val av material: Välj rätt material för formen och kärnkomponenterna baserat på kraven på hållbarhet, värmeledningsförmåga och korrosionsbeständighet.

2. Formens konstruktion

  • Kylsystem: Effektiv kylning är avgörande för detaljkvalitet och cykeltid. Planera kylkanalerna noggrant.
  • Ventilering: Se till att ventileringen är tillräcklig för att undvika luftfickor och andra defekter i den färdiga detaljen.
  • Mekanismer för avstickningsplan och utskjutare: Bestäm exakt avsticksplanet och positionen för utmatningsstiften för att säkerställa en smidig borttagning av detaljen.

3. Tillverkningskomponenter

  • # Formramar: Standardiserade formramar ger en solid bas och underlättar byte och underhåll.
  • Kärnor och Insatser: Kärnor och insatser måste vara exakt tillverkade och gjorda av ett material som tål påfrestningarna.
  • Ejektorstift och -hylsor: Dessa komponenter måste vara robusta och exakt positionerade.
  • Hot runner-system (om så krävs): För jämn temperaturfördelning och minskat materialspill.

4. Val av komponenter från tillverkaren

  • Standarddelar: Många tillverkare erbjuder ett brett sortiment av standarddelar för formtillverkning, t.ex. HASCO, Meusburger, DME eller STRACK NORMA. Dessa delar inkluderar:

  • Specialkomponenter: För specifika krav kan det vara nödvändigt att beställa eller tillverka specialkomponenter.

5. kvalitetskontroll och provning

  • Första prov tagning: Utför tester för att säkerställa att de första tillverkade delarna uppfyller specifikationerna.
  • Underhåll och inspektion: Regelbundna inspektioner och underhåll av verktyget är nödvändiga för att säkerställa en lång livslängd och jämn produktkvalitet.

6. Dokumentation och spårbarhet

  • Dokumentation: För detaljerade register över formens konstruktion, använda material och utförda tester.
  • Spårbarhet: Se till att alla delar och material kan spåras så att kvalitetsproblem snabbt kan identifieras och lösas.

Slutsatser

När man bygger ett verktyg för formtillverkning är det viktigt med noggrann planering, exakt tillverkning och regelbundna kvalitetskontroller. Valet av högkvalitativa tillverkningskomponenter och standarddelar från välrenommerade tillverkare bidrar avsevärt till formens kvalitet och livslängd.

Har du frågor om den här artikeln eller behöver du mer information?

Kontakta oss gärna med dina önskemål, förslag och feedback så kommer en av våra experter att höra av sig till dig så snart som möjligt!