Välj den bästa ventilterminalen

ProduktreleaserMaskinteknikCADKunskap
Att välja rätt ventilterminal för en applikation kan ibland vara ett komplext och svårt beslut, särskilt eftersom det finns så många alternativ och många faktorer att ta hänsyn till.

10 skäl att specificera VR ventilterminaler

 

Att välja rätt ventilblock för en applikation kan ibland vara ett komplext och svårt beslut, främst eftersom det finns så många alternativ och många faktorer att ta hänsyn till. Här utforskar vi 10 skäl till varför Norgrens VR ventilblock kan vara rätt lösning för din applikation.

 

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VS18M00SDL02B1022G00++++00++++00

Order number
CNSORDERNO
Short Code (Provided by Norgren)
CODE
selection via existing PN or manual config
PNFINDER
enter full PN if available
PNINPUT
Family
F
ATEX approval
ATEX
Control Option
CO
Protocol
PT
Connector Type
CT
No. of Stations
S
Outlet port
OP
1
VS18M00SDL02B1022G00++++00++++00
manual config
VS18
No (Standard)
Multipole 24V DC
-
D-Sub 9-pin, left hand
2 Stations
G1/8, side ported
Visa komprimerad display (1 konfigurerbar produkt)
Fetch failed

 

 

1. när utrymmet är begränsat

VR-ventilöarna erbjuder flexibiliteten hos två kompakta husstorlekar med antingen 10 mm eller 15 mm ventilbredd. Det går också att välja mellan 5/2-, 5/3- eller 2x3/2-ventiler i ett enda hus. Detta ger användarna möjlighet att antingen styra fler ventiler på samma yta eller konfigurera samma antal ventiler i ett mindre utrymme, vilket är fördelaktigt för kunder som är bekymrade över utrymmeskraven för sina produkter. Om IP-klassningen inte är en prioritet eller om du specificerar en ventilterminal för användning i ett kontrollskåp, är Multipol IP40-versionen av VR-ventilterminalen en ännu mer kompakt enhet än standard IP65-versionen. Med Multipol IP40-versionen kan anslutningarna placeras vertikalt eller horisontellt beroende på applikationen.

2. Enkel installation

Installationen av en ventilterminal är ett ofta förbisett steg i konfigurationsprocessen. VR-ventilöarna kan inte bara monterasväggen, utan levereras också med förinstallerade DIN-skenfästen. Detta ger kunden flexibilitet när det gäller monteringsalternativ utan att behöva beställa ytterligare komponenter senare.

3. enkelt underhåll och byte av ventiler på plats

Den enkla plug-in-sockeln på Norgren VR-ventilterminalen möjliggör snabbt och enkelt ventilbyte, vilket bidrar till att minimera stilleståndstiden i processen. Ventilskivorna tas bort genom att man helt enkelt lossar två skruvar på varje ventilskiva och nya ventiler sätts sedan på med samma metod. De ljuddämpare och plug-in-armaturer som används på ön kan också enkelt bytas ut. Om kraven i din applikation ändras eller om ventilön behöver anpassas, erbjuder Norgren förlängningssatser som gör att VR-ventilön enkelt kan förlängas på plats.

4. Spara energi och pengar

Varför alltid använda det maximala trycket för din applikation om du inte behöver det? Med VR-ventilön kan upp till fyra ISEM (Intermediate Supply & Exhaust Modules) kombineras på en enda ö, vilket möjliggör upp till fyra tryckzoner för pilot och avgas (genom att använda blindpluggar mellan zonerna). Generering av tryckluft förbrukar energi och kostar pengar. Genom att dela upp ventilerna i zoner och endast använda det tryck som krävs för varje zon kan användaren spara både pengar och energi.

5. När drifttrycket är lågt

VR10/15-serien har ett lågt lägsta drifttryck på endast 2 bar, vilket innebär att det krävs ett lägre tryck för att ventilskivorna ska fungera. Med en externt styrd tillförsel kan VR-serien även arbeta vid -1 bar (vakuum). Detta gör VR10/15 lämplig för ett brett spektrum av applikationer, inklusive för operatörer som arbetar med lägre tryck i sin fabrik.

 

 

 

6. för förbättrad produktivitet och hög genomströmning

VR10/15-serien har en hög arbetsfrekvens så att den kan användas i applikationer som kräver en hög kopplingsfrekvens (t.ex.: förpackning, textil, etc.). Eftersom en högre kopplingsfrekvens möjliggör fler ventilcykler leder detta till förbättrad produktivitet och högre genomströmning i en process.

7. Tillhandahållande av IO-Link-anslutning

Ventilterminalserien VR erbjuder IO-Link-anslutning utöver andra kommunikationsprotokoll för Industrial Ethernet. IO-Link ger insikt och återkoppling från ventilterminalen och möjliggör tillståndsövervakning och processdiagnostik. Genom att fjärrövervaka antalet ventilcykler och kortslutning eller fel på ventiler kan användarna minimera stilleståndstiden på grund av fel.

8. Omedelbart tillgängliga kit med tillbehör, reservventiler och reservdelar

För VR-serien finns reservventiler, blindplattor, bottenplattor, ledningar och kablar lätt tillgängliga. Om applikationen eller maskinen behöver ändras eller anpassas finns förlängningssatser tillgängliga som gör att användaren kan lägga till fler ventiler till ön samt byta ut styrmoduler för att anpassa till ett annat kommunikationsprotokoll.

9. Lättanvänd onlinekonfigurator

Med vår enkla och användarvänliga konfigurator kan en kundanpassad ventilterminal konfigureras på bara 5 minuter. Anpassa varje ventilterminal, kontrollera pris och tillgänglighet och beställ direkt via konfiguratorn. Användarna kan också ladda ner CAD-konfigurationer i native-format, få teknisk dokumentation med detaljer om konfigurationen eller spara konfigurationen och hämta den senare med bara några klick.

10. Dedikerade team för teknisk support

Våra kundsupportteam har årtionden av erfarenhet av att arbeta med lösningar för industriella applikationer och hjälpa kunder med deras ventilterminalspecifikationer. Om du vill använda en ventilterminal i ett styrskåp, arbetar med ett elektropneumatiskt styrsystem eller helt enkelt behöver hjälp med att välja rätt terminal för din applikation, finns vår tekniska support och kundsupport här för att hjälpa dig.

Ventilöar erbjuder verkliga fördelar jämfört med inlineventiler, subbasventiler och ventilblock för applikationer med komplexa/multipla kontrollkrav eller utrymmesbegränsningar och kan enkelt konfigureras för att uppfylla dina applikationskrav med hjälp av vår konfigurator för ventilöar.

 

Originalartikel skriven av Norgren