72 % av ingenjörer och planerare väljer en annan tillverkare om ingen CAD-data finns tillgänglig online

I dagens värld ställs ingenjörer inför otaliga utmaningar. Kortare produktionstider i kombination med en växande efterfrågan på kundanpassade lösningar leder till en allt större arbetsbörda. Detta förvärras av trycket på att minska kostnaderna i designprocessen och avsevärt förkorta tiden till marknaden. För att förbli konkurrenskraftiga måste designavdelningarna därför konsekvent driva på den digitala omvandlingen.
En undersökning bland 128.000 ingenjörer, planerare och arkitekter över hela världen har genomförts för att fastställa vilka krav som ställs på digitala produktdata. Resultaten ger komponenttillverkarna värdefulla insikter i hur digital produktinformation bör förberedas och tillhandahållas för att på bästa sätt stödja kundernas designprocess.
Allt börjar med ingenjören - det är han som väljer komponenterna i sin konstruktion!
Komponenttillverkarna måste vara tydliga med vem som är den faktiska beslutsfattaren vid val av komponenter. Om man spårar hela processkedjan tillbaka till början kan man se att ingenjörer, arkitekter och planerare är den drivande kraften bakom produktbeslutet med sina konstruktioner. Så snart komponenten har laddats ned och integrerats i konstruktionen följer allt en bestämd väg: informationen överförs från CAD- eller PLM-systemet till stycklistan, som sedan används av inköparen som underlag för upphandling i ERP- eller varuhanteringssystemet. Därför är det ännu viktigare för tillverkarna att skräddarsy sina digitala tjänster för just ingenjörer och planerare och att tillhandahålla den produktinformation som krävs på bästa möjliga sätt.

Vill du veta vad ingenjörer och arkitekter verkligen behöver i sitt dagliga arbete? Ladda ner undersökningsresultaten nu!
Att tillhandahålla intelligent produktdata i form av Digital Twins ger komponenttillverkare en avgörande konkurrensfördel. Resultaten av undersökningen ger värdefulla insikter om hur tillverkare kan använda sin digitala produktinformation för att stödja ingenjörer och arkitekter i deras digitala omvandling och därmed avsevärt öka sin försäljningspotential.