Projekt för att öka arbetseffektiviteten vinner Engineering Newcomer 2020

För sjunde gången utsågs vinnarna av Engineering Newcomer Challenge och belönades med attraktiva kontantpriser. Vid prisutdelningen online den 6 oktober fick många studenter och deras utbildningsinstitutioner reda på vilka designidéer som hade övertygat juryn, som bestod av experter från CADENAS GmbH, norelem Normelemente KG, MDESIGN Vertriebs GmbH och Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik. I år gick de tre första platserna till designprojekt som i första hand syftade till att öka arbetseffektiviteten.
För förstaplatsen delades 2.000 euro ut till både de vinnande unga ingenjörerna och den övervakande utbildningsinstitutionen. Andra- och tredjeplacerade team och deras skolor belönades med 1.000 respektive 500 euro vardera.
1:a plats: Lyft- och svänganordning för förbättrad ergonomi på arbetsplatsen

1: a plats i Engineering Newcomer Challenge 2020 gick till Chantal Baal, Markus Lohmann, Vincent Tostes och Andre Wegmann från yrkeshögskolan Platz der Republik für Technik und Medien Mönchengladbach. Teamet imponerade på expertjuryn med sin utveckling av en lyft- och svängbar anordning för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen för personer med individuella behov. Uppdragsgivaren för projektet är en social tjänsteleverantör, Heilpädagogische Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH (HPZ). Den utvecklade lyft- och svänganordningen ska göra att medarbetarna inte längre behöver inta ogynnsamma arbetsställningar för att nå varorna i lådorna när de fyller på försäljningsdisplayer med produkter. Målet med projektet var därför att kartongerna skulle kunna placeras flexibelt i höjd- och sidled av respektive medarbetare, vilket skulle förbättra ergonomin vid de enskilda arbetsstationerna. "Vår utrustning används av medarbetare med mycket olika kompetens. Därför var nyttovärde och säkerhet våra högsta prioriteringar redan från början och vi kunde bara hålla kostnaderna nere under implementeringen genom att konsekvent använda standardiserade delar", bekräftar teammedlemmen Vincent Tostes.
2:a plats: Mobil skogsvinsch för säker trädfällning

Andraplatsen i år gick till teamet under ledning av Christoph Keilwerth, Sebastian Lexhaller och Ferdinand Falk från den tekniska högskolan i München. Som en del av sitt projektarbete utvecklade de en mobil kabelvinsch för säker trädfällning på privata områden som t.ex. ligger i oländig terräng och därför inte kan nås av en stor maskin eller traktor. Den fjärrstyrda vajervinschen drivs av en förbränningsmotor och dess dragkraft är avsedd för granar med en diameter på upp till 30 cm och en längd på 25-30 meter. Den mobila kabelvinschen är konstruerad så att den kan manövreras av en person och används för att transportera de fällda träden inom skogen till närmaste väg. "Tävlingen Engineering Newcomer ger oss en fantastisk möjlighet att presentera vår utveckling och få den bedömd av experter. Vi har också registrerat en bruksmodell för vår skogsvinsch hos det tyska patent- och varumärkesverket", säger Christoph Keilwerth från den tekniska skolan i München.
3:e plats: Metallcirkelsåg för exakt metallbearbetning

Projektarbetet "Metallcirkelsåg" av Martin Keilhacker, Benedikt Schreiner och Thomas Jocham från Technikerschule München säkrade 3:e plats i Engineering Newcomer Competition 2020. Det här är ett mycket omfattande projekt med många uppgifter från olika områden. Målet var att konstruera och förverkliga en precisionscirkelsåg för metall med en elektrisk motor som kan användas i privata verkstäder för att reparera jordbruks- och skogsbruksutrustning. "Vårt främsta motiv för att bygga en egenutvecklad metallcirkelsåg var att de produkter som för närvarande finns på marknaden ofta är för dyra eller för instabila", säger Martin Keilhacker. "Vi skulle vilja använda prispengarna till att tillverka en separat såg till varje medlem i projektgruppen. Vi kommer att fortsätta att arbeta med och förbättra små detaljer som vi märkte under tillverkningen av den första metallcirkelsågen."
Även utbildningsinstitutioner finns bland vinnarna av Engineering Newcomer
Förutom de enskilda lagen kan även deras utbildningsinstitutioner ta poäng i Engineering Newcomer genom att säkra en plats på den eviga listan med sina unga talanger. Vinnarna samlar inte bara värdefulla poäng till sina skolor, utan varje inskickat bidrag belönas också med poäng, som samlas in kontinuerligt under tävlingens alla år. Den utbildningsinstitution som hamnar på första plats i den totala rankningen i slutet av tävlingen kan se fram emot ytterligare 500 euro. I år tog Technikerschule München för fjärde gången i rad förstaplatsen på Engineering Newcomer Eternal List.
Karriärsprångbräda för nyanlända ingenjörer
Varje år sedan 2014 har tävlingen Engineering Newcomer riktat sig till uppfinnare på väg uppåt som vill imponera på yrkesverksamma och framtida arbetsgivare med sin kreativa talang. Elever och studenter kan skicka in sina avancerade konstruktioner, projektarbeten, avhandlingar eller examensarbeten tillsammans med sin utbildningsinstitution. Dessutom kommer attraktiva kontantpriser på totalt 7.500 euro att delas ut till vinnarna och deras utbildningsinstitutioner.
Alla teknikentusiaster kan använda den visuella sökmotorn 3Dfindit.com för att snabbt och enkelt hitta rätt tillverkarkomponenter för sina konstruktioner och produktutvecklingar. Börja din sökning nu.