2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EKAJ7A3S3

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
beskrivning
DESCRIPTION
namn
NAME
1
EKAJ7A3S3
Sword® Dynamic White Series ger optimal belysning med ett utmärkt utbud av färgtemperaturer för fasadbelysning i media, broar, arenor, kreativ scenbelysning och specialiserad ljusdesign. Önskade animationer kan uppnås med hjälp av lysdioder med färgtemperaturer mellan 2700K och 6500K. Sword® DW-fixturen ger en dynamisk belysningslösning med obegränsade pixelalternativ, avancerade tillbehörsalternativ och enkla monteringsstrukturer. Sword® DW används särskilt i dynamiska belysningsapplikationer som kräver ett långt och linjärt utseende, och erbjuder därmed också stora möjligheter för speciell ljusdesign. - Sword® DW levererar önskad färgton tack vare justerbara vita färgalternativ. Dessutom kan den önskade animeringen som krävs för varma och kalla färgområden uppnås med hjälp av 2700K och 6500K lysdioder.- Sword® DW ger kompatibel kommunikation med andra fixturer med standard DMX512 och RDM-protokoll utan att kräva något annat speciellt kommunikationsprotokoll eller produktions-ID. De kan fjärradresseras i grupp via RDM-protokoll. Denna funktion möjliggör enkel pixelmappning och adressering efter att alla installationer har slutförts.- Sword® DW-fixturer möjliggör flexibel tillämpning med mycket långa start- och jumperkablar, eftersom de arbetar i ett 48V DC-spänningsområde- Fixturernas driftsegenskaper kan ändras med DMX Personality, därför är det också möjligt att ändra antalet pixlar i produkterna. Antalet pixlar i fixturerna kan ändras för att optimeras för utseende och scenariovariationer. Till exempel kan varje LED i 25 mm-intervallet vara 1 pixel, eller 2 LED, 4 LED, 8 LED som 1 pixel. Genom RDM:s övervakning och programvara är det möjligt att följa och avgöra om fixturerna fungerar korrekt, genom att visa varningar för spänningsingång och utgång, serienummer, visning av regionala temperaturvärden och DMX-adress. Användaren informeras via e-post om inkommande data, vilket gör det möjligt att automatiskt ingripa baserat på mottagna data.- Sword® DW-fixturer fungerar genom Madrix® mjukvara och hårdvara i samordning. Pixelmappning kan enkelt göras genom att välja fixturer i Madrix® bibliotek.- Direct View, Flat Diffused, Radius Diffused, Round Diffused finns som tillval. Diffusorprofilerna är slag- och UV-beständiga och gulnar aldrig under sin livstid tack vare den legerade PMMA- och PC-strukturen.- Sword® DW skapar ett kontinuerligt linjärt utseende. Tack vare den speciella sidokåpan kan armaturer monteras sida vid sida och inga skuggor bildas mellan dem.- Finns för olika typer av applikationer i olika längder 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm. Sword® DW har extra flexibel monteringsfunktion för trånga utrymmen, med monteringsfäste som kan flyttas på fixturen.- Sword® DW-fixturen har skyddsklass IP67 och är utformad för att uppfylla utmanande krav i exteriöra fasadapplikationer med sin robusta och hållbara struktur. Sword® DW är motståndskraftig mot stötar, vibrationer och andra tuffa förhållanden tack vare aluminiumhöljet och ett speciellt fyllnadsmaterial.- Sword® DW tillhandahåller ström- och dataöverföring via ingångs- och utgångskontakter. IP67-kontakterna har en push-lock-struktur. De kan enkelt roteras och monteras, och lämnar tillräckliga mellanrum mellan fixturerna. Det finns inget behov av att använda extra kopplingsboxar via in- och utgångarna - Den smala profilen (30 mm) gör det enkelt att integrera och kamouflera olika typer av fasadbeläggningar. Tillverkas i RAL9005-svart färg som standard, och finns även i andra färger i RAL-kod på begäran.
EKAJ7A3S3
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberEKAJ7A3S3
Sista förändringen28.06.2024 06:49:39
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties