BSCE-D10K-L60-M3-N3

Expand Table
EN
1/5
订单编号
CNSORDERNO
CODE
类型
LX
D公差
DGC
国标
HJZ1
相当
HJZ2
国标
HJM1
相当
HJM2
硬度
YD
Dh7
DH71
公差
DH7GC
L [mm]
M [mm]
N [mm]
滚珠列数
GZLS
D1 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
S [mm]
油孔
QYK [mm]
b
JCCC1 [mm]
t
JCCC2 [mm]
基本额定负载C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BSCE-D6-L60-M3-N3
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
6
0/-0.015
60
3
3
2
14
10.5
25
16.7
1.0
2.5
1.2
137
BSCE-D6K-L60-M3-N3
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
6K
0/-0.015
60
3
3
2
12
8.0
21
12.4
0.0
2.0
1.2
71
BSCE-D8-L60-M3-N3
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
8
0/-0.015
60
3
3
2
16
10.5
27
15.7
1.5
2.5
1.2
137
BSCE-D8K-L60-M3-N3
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
8K
0/-0.015
60
3
3
2
15
8.5
25
14.6
0.0
2.5
1.5
119
BSCE-D10-L60-M3-N3
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
10
0/-0.018
60
3
3
2
21
13.0
33
20.0
1.5
3.0
1.5
285
BSCE-D10K-L60-M3-N3
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
10K
0/-0.018
60
3
3
2
19
11.0
30
18.2
0.0
3.0
1.8
188
BSCE-D12K-L60-M4-N4
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
12K
0/-0.018
60
4
4
2
21
15.0
35
23.0
0.0
3.0
1.8
218
BSCE-D13-L60-M4-N4
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
13
0/-0.018
60
4
4
2
24
15.0
36
23.0
1.5
3.0
1.5
396
BSCE-D15K-L60-M4-N4
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
15K
0/-0.018
60
4
4
2
23
20.0
40
27.0
0.0
3.5
2.0
418
BSCE-D16-L70-M4-N4
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
16
0/-0.018
70
4
4
2
31
17.5
50
34.0
2.0
3.5
2.0
545
BSCE-D20-L80-M4-N4
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
20
0/-0.021
80
4
4
2
35
29.0
56
39.7
2.0
4.0
2.5
724
BSCE-D20K-L80-M4-N4
BSCE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
20K
0/-0.021
80
4
4
2
30
26.0
50
33.0
0.0
4.0
2.5
660
Visa komprimerad display (12 konfigurerbara produkter)
Shorttext实心滚珠花键 直筒螺帽型 两端内螺纹型
Sista förändringen28.11.2025 23:37:46
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties