2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDYNFA-R64.5

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
握柄部材质
CZ2
握柄表面处理
BMCL1
衬套材质
CZ3
衬套表面处理
BMCL2
R
R [mm]
L1
L1 [mm]
H1
H1 [mm]
L2
L2 [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
b
B [mm]
H2
H2 [mm]
M
M [mm]
K
K [mm]
S
S [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
HDYNYA-R64.5
HDYNYA
圆孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
64.5
85.5
40.0
18
24.0
23
19
13.0
6
8
0
0.075
hdynya.pdf
HDYNYA-R80
HDYNYA
圆孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
10
0
0.100
hdynya.pdf
HDYNYA-R100
HDYNYA
圆孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
12
0
0.182
hdynya.pdf
HDYNFA-R64.5
HDYNFA
方孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
64.5
85.5
40.0
18
24.5
23
19
13.0
6
0
8
0.076
hdynya.pdf
HDYNFA-R80
HDYNFA
方孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
0
10
0.102
hdynya.pdf
HDYNFA-R100
HDYNFA
方孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
0
12
0.184
hdynya.pdf
HDYNFA-R130.5
HDYNFA
方孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
130.5
161.0
64.5
30
36.2
35
30
16.0
8
0
14
0.259
hdynya.pdf
HDYNFA-R161
HDYNFA
方孔固定
PA+GF30
SS400
SS400
SS400
发黑
161.0
196.0
88.5
34
40.5
40
34
18.0
10
0
17
0.369
hdynya.pdf
Visa komprimerad display (8 konfigurerbara produkter)
Shorttext摇动手柄型 握柄旋转型/紧定可调位型
Sista förändringen28.11.2025 23:37:33
Enhet