LMVFB-d10

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
滚珠列数
GZLS
最大行程
ZDXC
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L公差
LTOL
法兰D1
D1
法兰K
K
法兰H
H
法兰A
A
A1
A1 [mm]
F
F [mm]
1
2
3
4
5
6
7
LMVFB-d6
LMVFB
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
铝合金
合金钢
-20~110
6
0/-0.009
3
15
12
0/-0.013
19
±0.3
28
22
5
20
20
0
LMVFB-d8
LMVFB
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
铝合金
合金钢
-20~110
8
0/-0.009
3
24
15
0/-0.013
24
±0.3
32
25
5
24
24
0
LMVFB-d10
LMVFB
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
铝合金
合金钢
-20~110
10
0/-0.009
3
30
19
0/-0.016
29
±0.3
40
30
6
29
29
0
LMVFB-d12
LMVFB
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
铝合金
合金钢
-20~110
12
0/-0.009
3
32
21
0/-0.016
30
±0.3
42
32
6
32
32
0
LMVFB-d13
LMVFB
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
铝合金
合金钢
-20~110
13
0/-0.009
3
34
23
0/-0.016
32
±0.3
43
34
6
33
33
0
LMVFB-d16
LMVFB
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
铝合金
合金钢
-20~110
16
0/-0.009
3
40
28
0/-0.016
37
±0.3
48
37
6
38
31
22
LMVFB-d20
LMVFB
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
铝合金
合金钢
-20~110
20
0/-0.01
3
46
32
0/-0.019
42
±0.3
54
42
8
43
36
24
Visa komprimerad display (7 konfigurerbara produkter)
Shorttext线性滚珠衬套法兰式·单衬
Sista förändringen28.11.2025 23:37:46
Enhet