...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMVRBL - 线性滚珠衬套直柱·双衬型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMVRBL - 线性滚珠衬套直柱·双衬型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMVRBL-d8
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L公差
LTOL
I
I [mm]
外止动槽B
B
外止动槽公差
TOL
外止动槽D1
D1
W
W [mm]
最大行程
XC
基本额定负载 动C
C [kgf]
1
2
3
4
5
6
7
LMVRBL-d5
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
5
0/-0.008
6
10
0/-0.009
15
0/-0.12
9.4
10.2
0/-0.4
9.6
1.1
6
20.900
LMVRBL-d6
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
6
0/-0.009
6
12
0/-0.011
19
0/-0.2
12.3
13.5
0/-0.4
11.5
1.1
7
33.400
LMVRBL-d8
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
8
0/-0.009
6
15
0/-0.011
24
0/-0.2
16.8
17.5
0/-0.4
14.3
1.1
8
51.200
LMVRBL-d10
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
10
0/-0.009
6
19
0/-0.013
29
0/-0.2
21.8
22.0
0/-0.4
18.0
1.3
8
79.300
LMVRBL-d12
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
12
0/-0.009
6
21
0/-0.013
30
0/-0.2
22.4
22.0
0/-0.4
20.0
1.3
8
114.600
LMVRBL-d16
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
16
0/-0.009
6
28
0/-0.013
37
0/-0.2
24.8
26.5
0/-0.4
27.0
1.6
16
211.200
LMVRBL-d20
LMVRBL
直柱型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
20
0/-0.010
6
32
0/-0.016
42
0/-0.2
23.8
30.5
0/-0.4
30.5
1.6
28
303.500
Visa komprimerad display (7 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMVRBL
Shorttext
线性滚珠衬套直柱·双衬型
Sista förändringen
28.11.2025 23:37:46
Enhet