Weidmueller 2455200500

Expand Table
SV
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
min. permissible cable outside temperature, when moving
AAC029 [°C]
Radial networked
AAC133
Without halogens
BAD656
1
2455200500
SAIL-M12BW-L-5.0PGR
Sensor-aktuatorkabel, M12, Antal poler: 5, 5 m, Hona, vinklad, LED: Nej, Skärmad: Nej
Kabel för anslutning av sensor och manöverdon samt för dataöverföring. Anslutningskontakterna är gjutna och testade.
4050118470062
Weidmueller Group
-30
No
Yes
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number2455200500
ShorttextSAIL-M12BW-L-5.0PGR
Sista förändringen12.12.2025 12:15:50
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
Female (socket)Женская (розетка)
M12M12
NoНет
L-codedL-код
IP65IP65
NoНет
GoldЗолото
PUR (polyurethane)PUR (полиуретан)
YesДа
NoНет
TARICTARIC
grayсерый
grayсерый
multi-wireмногопроволочный
YesДа
NoНет
NoНет
IP65IP65