2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

758134

Expand Table
EN
1/5
L-VW 202R-SG-FA
L_VW_202R_SG_FA
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
758134
L-VW 202R-SG-FA
4047526087418
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
50
Rollenlager
100
235
140 x 110
3.390
Gummi
Stahlblech
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number758134
ShorttextL-VW 202R-SG-FA
LongtextStahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl

Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VW

  • Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe grau, spurlos (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
  • Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder
Sista förändringen22.05.2025 14:20:39
Enhet

Klassificeringar

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number758134
GTIN-Code4047526087418
Description longStahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl

Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VW

  • Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe grau, spurlos (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
  • Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder
Description shortL-VW 202R-SG-FA
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Steering roller