...
AKCP
Trådlös Gateway
Trådlös Gateway
AKCP
Trådlös Gateway
Trådlös Gateway
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZE3EMGPYU
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
namn
NAME
Statusindikering
STATUS_INDICATION
Komponenter
COMPONENTS
Driftsmiljö
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
Anslutningsmöjligheter
CONNECTIVITY
Ingångar
INPUTS
Certifiering
CERTIFICATION
1
ZE3EMGPYU
Trådlös Gateway
LED-indikering för strömförsörjning,LED för radioanslutning,LED för status
Tillverkad med högintegrerad, strömsnål ytmonteringsteknik för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet.
Temperatur Min. -15°C - Max.50°C,Luftfuktighet Min. 20% - Max. 80% (icke-kondenserande)
1.400.000 timmar baserat på fälterfarenhet med sensorProbe-enheter.
Ethernet 10/100 Mbps,Integrerat 4G-mobilmodem med extern antenn (tillval)
1x 10/100 Ethernet-port,3x intelligenta sensorportar för anslutning av trådbundna AKCP-sensorer,Modbus RS485 som tillval
FCC del 15C, CE EN300220-2
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
AKCP
- Trådlös Gateway
Order number
ZE3EMGPYU
Sista förändringen
18.12.2025 14:48:39
Enhet
Nyckelord
Gateway
Trådlös
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties