Konfigurerbar via SmartMenu kan du ställa in 3-positionsdrift. Du kan t.ex. ställa in öppet, stängt och ett mittläge. Eller så kan du ställa in 0-90-180 grader för en 3-vägsventil.
Alla våra ställdon har återkoppling för öppning och stängning. Om du använder ett Basic-ställdon sker detta via mekaniska brytare. Om du använder vår Smart-serie sker detta via elektroniska reläer. Observera att våra modulerande ställdon inte har återkoppling vid ändläget, utan har en modulerande utgång, t.ex. 4-20ma ingång + utgång.
Stängs av vid strömavbrott. Den interna superkondensatorn laddas medan strömmen är påslagen och när den kopplas bort stänger kondensatorn ställdonet. Felsäkert öppet finns också tillgängligt
Snabbverkande öppnings- och stängningstider finns tillgängliga, som standard är körtiden normalt 50% kortare än standardkörtiden. För 10-, 20- och 50Nm-serierna är 1 sekund tillgänglig med 24VDC-motor.
Via vår SmartMenu har våra smarta ställdon lokal styrning som standard. En lösenordsskyddad meny gör det möjligt för användaren att öppna eller stänga ställdonet via tryckknapparna på ställdonets skärm. Detta är en elektronisk manuell åsidosättning när strömmen är påslagen.
Alla ställdon har manuell överstyrning som standard. Varje ställdon levereras med en insexnyckel som ska användas när strömmen INTE är påslagen. Du måste koppla bort strömmen för att använda den mekaniska manuella åsidosättningen. För Smart-serien har du även manuell åsidosättning för lokal styrning.
Modbus RS485/RTU och CANBus som standard är tillgängliga för att ansluta ställdonet till ett BUS-system. Du kan läsa av ställdonets position, eventuella fel med mera via BUS-kommunikationsprotokollet. Vi kan också erbjuda Modbus TCP/IP på begäran. Andra protokoll följer.