NFC1LRSIA

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
årligen
ANNUALLY
Tillgångstyp
ASSET_TYPE
streckkod
BAR_CODE
Batteriförsörjning
BATTERY_SUPPLY
kategori
CATEGORY
CE-godkännande
CE_APPROVAL_
färg
COLOUR
kostnad
COST
skär med tomrum vid lastning
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
standardhöjd
DEFAULT_ELEVATION
beskrivning
DESCRIPTION
design land
DESIGN_COUNTRY
designalternativ
DESIGN_OPTION
varaktighet enhet
DURATION_UNIT
1
NFC1LRSIA
hälsokontroll av systemet
Fast
8050456081971
0
Ss_75_40_02_94
1
Svart
0
0
1219.200
XVP är en pekskärmspanel för videodörröppning med 7-tums display, idealisk för stora prestigefyllda sammanhang med IP360-system. Kameran på 1,3 Mpx har en mycket bred bildvinkel, 130° horisontellt och 95° vertikalt, med ett cirkulärt LED-system som ger utmärkt belysning av personen och fungerar som en artighetslampa. Den antireflexbehandlade glasskärmen är utrustad med OPTICAL BONDING-teknik för perfekt visning i alla ljusförhållanden och ökad rep- och slagtålighet. Hela ytan är belagd med 5 mm tjockt härdat glas som ger en IK08-skyddsklassning mot stötar och skador. Grafiken på displayen kan anpassas med logotyper, bilder eller text både när det gäller listan över interiörer och utseendet på startsidan och skärmsläckaren.
Italien
-1
Minst 10 år
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberNFC1LRSIA
Sista förändringen16.07.2024 10:47:18
Enhet
Nyckelord

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties