Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EPT
One27 - 1,27 mm SMT
En27 Hane vinklad Artikelnummer 403-51068-51
EPT
One27 - 1,27 mm SMT
En27 Hane vinklad Artikelnummer 403-51068-51
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6NIBMQXWF
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
montering
ASSEMBLY
avstånd och krypavstånd
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
kontaktmaterial
CONTACT_MATERIAL
kontakt kontaktproblem om stöt uppstår, halvsinusoidaliec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_SHOCK_OCCUR__SEMI_SINUSOIDALIEC_60512_2_5
kontakta kontaktperson om vibrationer uppstår, sinusoidaliec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_VIBRATIONS_OCCUR__SINUSOIDALIEC_60512_2_5
kontaktmotståndiec 60512-2-1
CONTACT_RESISTANCEIEC_60512_2_1
Koplanaritet
COPLANARITY
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
hållbarhetiec 60512-9-1
DURABILITYIEC_60512_9_1
miljö
ENVIRONMENT
1
6NIBMQXWF
Välj och placera
min. 0,4 mm
Kopparlegering
≤ 1 µs
≤ 1 µs
≤ 25 mΩ
≤ 0,1 mm
175
Prestandanivå 1 500 kopplingscykler
RoHS-kompatibel
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
EPT
- En27 Hane vinklad Artikelnummer 403-51068-51
Order number
6NIBMQXWF
Sista förändringen
26.06.2024 06:58:15
Enhet
Nyckelord
Artikelnummer
Hane
SMT
mm
vinklad
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties