KRMORV4ES

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
funktioner
FEATURES
namn
NAME
1
KRMORV4ES
Universell montering i alla tre kommersiellt tillgängliga skenor. EN 60 715 TH35, TH15 och G32 DIN-skenor.modulär konstruktion möjliggör enkel design och service.kapslingar inuti 70 x 35 x 60 mm.PCB Bas PCB och extra vertikala och horisontella PCBPCB-guider Integrerade gjutna guider i alla riktningar.terminalalternativ 12 Euro 5 mm delning ELLER 8 fast 3,75 mm delning.knockoutämnen för individuell terminalkonfiguration i kåpor av Euro Terminal-versionTopplock tillgängligt med försänkta skruvar som tillval.
KRMORV4ES
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberKRMORV4ES
Sista förändringen23.07.2024 06:47:29
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberKRMORV4ES