6RUDHV0ZK

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
höjd över havet
ALTITUDE
bakgrundsbelysning (typisk)
BACKLIGHT__TYPICAL_
Ljusstyrka (vit)
BRIGHTNESS__WHITE_
kontrastförhållande
CONTRAST_RATIO
skåpets mått (b x h x d)
ENCLOSURE_DIMENSIONS__W_X_H_X_D_
kapslingsmaterial
ENCLOSURE_MATERIAL
kapslingstyp
ENCLOSURE_TYPE
luftfuktighet
HUMIDITY
bildstorlek (b x h)
IMAGE_SIZE__W_X_H_
1
6RUDHV0ZK
Drift upp till 3,05 km (10.000′); Icke-drift upp till 12,19 km (40.000′)
LED; 50.000 timmars halveringstid för ljusstyrka
250 nits (cd/m2) max
1000:1 (statisk); 10.000.000:1 (dynamisk)
546,1 mm x 376,9 mm x 82,6 mm (21,50″ x 14,84″ x 3,25″)
svart pulverlackerat hölje av kolstål (med svart pulverlackerat bakstycke av aluminium) eller hölje av rostfritt stål
fristående hölje
20% till 90% icke-kondenserande
473,8 mm x 296,1 mm (18,65″ x 11,66″)
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number6RUDHV0ZK
Sista förändringen11.09.2024 08:21:30
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number6RUDHV0ZK