2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0VF4AB5VG

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
dn10 iso-kfg ⅜
DN10_ISO_KFG__
dn16 iso-kfg ½
DN16_ISO_KFG__
dn25 iso-kfg 1
DN25_ISO_KFG_1
dn40 iso-kfg 1 ½
DN40_ISO_KFG_1__
bredd över flänsar metrisk (si)fläns rostfritt stål 3031.4305tätning elastomer fpm
WIDTH_ACROSS_FLATS_METRIC__SI_FLANGE_STAINLESS_STEEL_3031_4305SEALING_ELASTOMER_FPM
namn
NAME
1
2
3
4
DZ8VMLXAQ
10 mm
15 mm
24 mm
38 mm
Bredd över plattor metrisk (SI)Fläns rostfritt stål 3031.4305Tätningselastomer FPM
DZ8VMLXAQ
0VF4AB5VG
10 mm
15 mm
24 mm
38 mm
Bredd över plattor metrisk (SI)Fläns rostfritt stål 3031.4305Tätningselastomer FPM
0VF4AB5VG
AW3A815UH
10 mm
15 mm
24 mm
38 mm
Bredd över plattor metrisk (SI)Fläns rostfritt stål 3031.4305Tätningselastomer FPM
AW3A815UH
1RBNVKP69
10 mm
15 mm
24 mm
38 mm
Bredd över plattor metrisk (SI)Fläns rostfritt stål 3031.4305Tätningselastomer FPM
1RBNVKP69
Visa komprimerad display (4 produkter)
Order number0VF4AB5VG
Sista förändringen25.06.2024 08:46:35
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties