Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Laveo
Duschar
NFEN - duschset Bidetta
Laveo
Duschar
NFEN - duschset Bidetta
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RAJD4O4ZU
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
akustisk grupp
ACOUSTIC_GROUP
kod
CODE
ean
EAN
mål
FINISH
fixering
FIXING
flödesklass
FLOW_CLASS
handdusch stråle storlek
HAND_SHOWER_JET_SIZE
anti-vridningssystem för slang
HOSE_ANTI_TWIST_SYSTEM
slangens längd
LENGTH_OF_HOSE
material
MATERIAL
antal handduschströmmar
NUMBER_OF_HAND_SHOWER_STREAMS
material för duschslang
SHOWER_HOSE_MATERIAL
strömtyper
STREAM_TYPES
flera års garanti
YEARS_OF_WARRANTY
1
RAJD4O4ZU
II - 20 ≤ 30 dB
NAF 71BD
5907791198723
Svart
Enpunktsuppsättning
Z ≤ 12 lmin
Ø32 mm
Ja
1500 mm
Plast, stål
1
Stålflätat gummi
Regn
2 se garantivillkor
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
Laveo
- NFEN - duschset Bidetta
Order number
RAJD4O4ZU
Sista förändringen
07.01.2025 12:48:00
Enhet
Nyckelord
Duschar
NFEN
bidetta
duschset
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties