LZ2JGBUXG

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120 volt
VAR120_VOLTS
208 volt
VAR208_VOLTS
240 volt
VAR240_VOLTS
277 volt
VAR277_VOLTS
skenbar belastning
APPARENT_LOAD
monteringskod
ASSEMBLY_CODE
beräkna nyttjandegradskoefficient
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
nyttjandegradskoefficient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
beskrivning av kontaktdon
CONNECTOR_DESCRIPTION
konstruktionsnot
CONTRUCTION_NOTE
kostnad
COST
skuren med hålrum när den är belastad
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
standardhöjd
DEFAULT_ELEVATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3PRHWQPLD
1
0
0
0
8.500
D5020200
0
1
Kontaktdon för elkraft
Fixturlängden får inte ändras utan samråd med tillverkaren
0
0
4
JML2IXFGI
20.000
D5020200
0
1
Kontaktdon för elkraft
Fixturlängden får inte ändras utan samråd med tillverkaren
0
0
4
YIKDVAAIS
1
0
0
0
8.500
D5020200
0
1
Kontaktdon för elkraft
Fixturlängden får inte ändras utan samråd med tillverkaren
0
0
4
UZNTJOWQH
1
0
0
0
8.500
D5020200
0
1
Kontaktdon för elkraft
Fixturlängden får inte ändras utan samråd med tillverkaren
0
0
4
LZ2JGBUXG
1
0
0
0
6.000
D5020200
0
1
Kontaktdon för elkraft
Fixturlängden får inte ändras utan samråd med tillverkaren
0
0
4
O83QTQBSH
0.005
D5020200
0
1
Kontaktdon för elkraft
0
0
4
NYY54RNSZ
0.000
0
0
0
0
4
CPPK4W08W
0.000
0
0
0
0
4
8QW1A2UX9
0.000
0
0
0
0
4
D0MSN1OXK
0.000
0
0
0
0
4
XOWGH4KNQ
0.000
0
0
0
0
4
Visa komprimerad display (11 produkter)
Order numberLZ2JGBUXG
Sista förändringen20.06.2024 07:01:04
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties