YL0B1M3UU

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
egenskaper
CHARACTERISTICS
beskrivning
DESCRIPTION
namn
NAME
1
YL0B1M3UU
Sällsynta jordartsmagneter synkron borstlös servomotor 60W till 8kW nominell uteffekt Upp till 5000 rpm servomotorhastighet Isolationsklass F IP 65 för motorhus RAL 9005 svart pulverlack PT 1000 termiskt skydd (exklusive TC 40) Axelbalans klass G 2.5, enligt ISO 1940 Nyckel eller nyckellös axel Feedback 2-polig resolver, TTL-encoder, multiturn absolutgivare (Hiperface) Anslutningskablar för TC 40 90° vridkontakter (IP 67) för alla andra modeller Tillval permanent magnetisk nödbroms utan bakslag Tillval axeloljetätning UL-certifiering
Tetra Motors & Tetra Compact Borstlös servomotor Modellerna Tetra och Tetra Compact stjäl showen i industriella applikationer som sträcker sig från materialbearbetning till förpackning och robotteknik, hela vägen till applikationer inom den medicinska sektorn. Dessa synkrona växelströmsmotorer och borstlösa likströmsmotorer är konstruerade med tillförlitlighet och mångsidighet i åtanke, vilket ger maskintillverkarna möjlighet att välja olika lindningar, anslutningar och återkopplingstyper beroende på den specifika rörelseprofilen. Kombinationen med BL Smart Servo, vår styrenhet för borstlösa servomotorer, säkerställer avancerad och flexibel rörelsekontroll med en frekvensomriktare med flera anslutningar och flera återkopplingstyper som punktligt svarar mot ett stort antal olika automatiseringsbehov.
YL0B1M3UU
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberYL0B1M3UU
Sista förändringen25.06.2024 09:18:07
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties