2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOQPG3CT0

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
luft för spännhylsans öppning
AIR_FOR_COLLET_OPENING
tillåten rotationshastighet
ALLOWABLE_ROTATION_SPEED
hylsa
COLLET
alternativ
OPTIONS
ytterdiameter
OUTER_DIAMETER
spindelns noggrannhet
SPINDLE_ACCURACY
standardtillbehör
STANDARD_ACCESSORIES
typ
TYPE
vikt
WEIGHT
namn
NAME
1
KOQPG3CT0
0,55-0,6 MPa
60.000 min-1
CHB-grupp (ø3,175 mm)
Spännhylsa (CHB-gruppen) ø2,0, ø3,0, ø3,175, ø3,5, ø4,0 mm
φ33 mm, φ50 mm
Inom 1 μm
Spännhylsa ø3,175 mm (CHB-3,175) Skiftnyckel (6,1 × 8)・(9 × 11) 1 st. vardera Stångnyckel (K-236) 1 st. Luftslang med filter (K-251) ø6 mm × 2 m
Spindel
1,170 g
KOQPG3CT0
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberKOQPG3CT0
Sista förändringen20.08.2024 12:26:09
Enhet
Nyckelord

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties