GR0MOYHP8

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
omgivningstemperatur
AMBIENT_TEMPERATURE
kylning
COOLING
skydd
COVER
dimensioner (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frekvens
FREQUENCY
inkluderar
INCLUDES
ingångsspänning
INPUT_VOLTAGE
isolering
INSULATION
utspänning
OUTPUT_VOLTAGE
skyddsgrad
PROTECTION_DEGREE
betyg
RATING
temperaturökning
TEMPERATURE_RISE
testspänning
TEST_VOLTAGE
1
GR0MOYHP8
45 ºC
ANAN
Metallhölje RAL 7035 (kat. C4 ISO 12994-2)
745x413x735x370x350 mm 11Ø
50/60 Hz
Tysta block
230 V
Klass F - 155ºC
230 V
IP-65 IK-10
8 kVA
Klass F
3 kV (1 min, 50 Hz)
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberGR0MOYHP8
Sista förändringen08.04.2024 08:49:40
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties