K0037.06

Expand Table
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTKIPP
Cylinderskruv
D
Längd
L [mm]
Bredd (spänd)
B [mm]
Bredd (lossad)
B1 [mm]
Bredd
B2 [mm]
Höjd
H [mm]
Höjd
H1 [mm]
Spännkraft
F [kN]
Åtdragningsmoment
ANZM [max. Nm]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-nummer KIPP
EAN
End of life
EOL
Standard leveranstid
STDLZ
Drift- och underhållsinstruktioner
WARTUNG
1
2
3
4
5
K0037.04
M 4
15.9
13.1
12.3
10.4
12.7
5.6
2.2
3.4
0.0115
Infotext
Yes
84662080
4059245032594
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0037.06
M 6
23.8
19.9
18.6
16.1
19.0
9.5
6.7
14.3
0.0357
Infotext
Yes
84662080
4059245032600
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0037.08
M 8
31.7
26.6
24.8
20.8
25.4
12.7
8.9
14.5
0.0855
Infotext
Yes
84662080
4059245032617
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0037.12
M 12
47.6
39.7
37.3
30.8
38.1
19.0
15.6
38.4
0.2844
Infotext
Yes
84662080
4059245032624
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0037.16
M 16
63.5
52.8
49.7
41.2
50.8
25.4
26.7
74.6
0.6931
Infotext
Yes
84662080
4059245032631
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
Visa komprimerad display (5 produkter)
Order numberK0037.06
ShorttextKilspännare
Sista förändringen23.01.2026 09:26:43
Enhet

Klassificeringar

By Functionality

BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Clamping element, quick change