2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0040.12 (42)

Expand Table
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTKIPP
Spännavstånd
A [mm]
Bredd
B [mm]
Höjd
C [mm]
Bredd
B1 [mm]
Höjd
E [mm]
Cylinderskruv DIN 912
D
Utförande
G
Spännkraft
F1 [kN]
Åtdragningsmoment
DREHMOMENT [Nm]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-nummer KIPP
EAN
End of life
EOL
Standard leveranstid
STDLZ
Drift- och underhållsinstruktioner
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K0040.08
27
29
15
21
2.5
M 8 x 25
för gängat hål
15
25
0.0741
Infotext
Yes
84662080
4059245032938
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0040.0810
27
29
15
21
2.5
M 8 x 25
För T-spår 10
15
25
0.0826
Infotext
Yes
84662080
4059245032945
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0040.12
42
41
22
30
4.0
M 12 x 40
för gängat hål
30
85
0.2337
Infotext
Yes
84662080
4059245032952
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0040.1214
42
41
22
30
4.0
M 12 x 30
För T-spår 14
30
85
0.2555
Infotext
Yes
84662080
4059245032969
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0040.16
57
56
29
42
5.0
M 16 x 60
för gängat hål
50
210
0.7009
Infotext
Yes
84662080
4059245032976
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K0040.1618
57
56
29
42
5.0
M 16 x 50
För T-spår 18
50
210
0.6412
Infotext
Yes
84662080
4059245032983
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
Visa komprimerad display (6 konfigurerbara produkter)
Order numberK0040.12 (42)
ShorttextKilspännare spännytor räfflade
Sista förändringen23.01.2026 09:26:44
Enhet

Klassificeringar

By Functionality

BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Clamping element, quick change