2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

471029

Expand Table
1/5
B-PPN 100G
B_PPN_100G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
471029
B-PPN 100G
4047526471026
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
100
37
Gleitlager
160
125
100 x 85
0.489
Kunststoff
hochwertiges Polypropylen
Bockrolle
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number471029
ShorttextB-PPN 100G
Sista förändringen22.05.2025 14:29:05
Enhet

Klassificeringar

Compare multiple parts
Add at least 2 products with