2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK40.0012.006INOX

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D [mm]
Durchmesser Bolzen (s)
S [mm]
Höhe (h1)
H1 [mm]
Höhe (h2)
H2 [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
1
2
3
4
5
6
BK40.0012.004INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
6.0
M 4
2.5
6.5
0.8
6
12
BK40.0012.005INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
8.0
M 5
3.0
8.5
0.9
7
13
BK40.0012.006INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
10.0
M 6
3.5
9.0
1.0
9
15
BK40.0012.008INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
13.0
M 8
5.0
11.0
1.5
20
35
BK40.0012.010INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
16.0
M 10
6.0
14.0
2.0
25
45
BK40.0012.012INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
18.0
M 12
8.0
15.0
2.5
35
60
Visa komprimerad display (6 produkter)
Order numberBK40.0012.006INOX
ShorttextFedernde Druckstücke mit Bund und Kugel, Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
Sista förändringen04.08.2022 07:01:10
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberBK40.0012.006INOX