...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
758707 - BK-ALEV 100K-1-EL
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
758707 - BK-ALEV 100K-1-EL
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
758707
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
BK-ALEV 100K-1-EL
BK_ALEV_100K_1_EL
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
758707
BK-ALEV 100K-1-EL
4047526090227
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
100
40
Kugellager
200
130
100 x 85
0.860
Gummi
Aluminium-Druckguss
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 758707
Order number
758707
Shorttext
BK-ALEV 100K-1-EL
Sista förändringen
22.05.2025 14:20:40
Enhet
Nyckelord
castors
rubber tyres
wheels
Klassificeringar
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-02 Fixed roller for heavy loads