2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Baugruppe BLZ400-1-50/32/9(15)-206/M1/S37/S29

Expand Table
Alla leverantörsländer/regioner
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Nominellt tryck
NENNDRUCK [bar]
Kolv - Ø
KOLBEN [mm]
Kolvstång - Ø
D2 [mm]
Byggform
BA
variant av byggnadsform
S48
Slag
HUB [mm]
Standard / Special / Rörelsebegränsare
HUBWAHL
förlängt läge
HUBST [mm]
Driftläge
FUNKTIONSART
kolvstångsänden
KSTGENDE1
D2G/A6-tråd
D2GA6
L4/A5 Trådens längd
L4A5
1|Ø16
2|Ø20
3|Ø25
4|Ø32
5|Ø40
6|Ø50
7|Ø63
8|Ø80
9|Ø100
10|Ø125
11|Ø140
12|Ø160
13|Ø200
400
16
10
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
14.00
S29 - Standardslag med slagbegränsning
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M6
18.0
400
20
12
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
9.00
S29 - Standardslag med slagbegränsning
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M8
19.0
400
25
16
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
15.00
Standard slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M10
25.0
400
32
20
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
15.00
Standard slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M12
28.0
400
40
25
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
13.00
S29 - Standardslag med slagbegränsning
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M16
35.0
400
50
32
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
9.00
S29 - Standardslag med slagbegränsning
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M20
30.0
400
63
40
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
19.00
S29 - Standardslag med slagbegränsning
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M27
40.0
400
80
50
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
22.00
Special slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M30
40.0
400
100
60
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
28.00
Special slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M42
60.0
400
125
80
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
15.00
Special slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M48
70.0
400
140
90
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
15.00
Special slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M52x3
80.0
400
160
100
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
15.00
Special slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M56
80.0
400
200
125
1 - 2 tvärborrningar, över 160 bar krävs stöd
Monteringshål utan försänkning för skruvar
50.00
Special slaglängd
0.00
206 - dubbelverkande
M1 - kolvstångsände med innergänga
M72x6
100.0
Visa komprimerad display (13 konfigurerbara produkter)
ShorttextBLZ400/BLZNI400/BLZ400DK/BLZNI400DK
Sista förändringen23.09.2025 12:25:18
Enhet

Klassificeringar

By Functionality

BYFUNC_EJECTING Ejecting
BYFUNC_LIFTING Lifting
BYFUNC_INDEXING Indexing
BYFUNC_POSITIONING Positioning
BYFUNC_STAMPING Stamping
BYFUNC_SEPERATING Seperating
BYFUNC_FORMING Forming
BYFUNC_PULLING Pulling
BYFUNC_MOLDING Molding
BYFUNC_EMBOSSING Embossing
BYFUNC_POLLING Polling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBLZ400-1-50/32/9(15)-206/M1/S37/S29
Customs Tariff Number84122120
Certificate REACH1
Maintenance Intervalshier klicken um Betriebs- und Wartungshinweise anzuzeigen
Certificate RoHS1
CNSPHYPROP Physical Properties