CE IP-klassning IP20, torr placering Temperatur (omgivande) -20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F) Värmeavledning vid 120 V 7 265 BTU per timme (max) Värmeavledning vid 230 V 8 870 BTU per timme (max)
Strömanslutning Edison-kontakt till Seetronic Powerkon IP65 Strömingång Seetronic Powerkon IP65 (2x 120 V, 1x 230 V) Datakontakter 3- och 5-poliga XLR Kabellängd (ström) 5 ft (1,5 m)
Mått 33,85 x 19,29 x 24,80 in (860 x 490 x 630 mm) Utgångsmunstycke (ytterdiameter) 121 mm (4,76 in) Slanglängd (fullt utdragen) 2,44 m (8 ft) Vikt 55,8 kg (121,3 lb) Yttre färg Svart Vätsketankens kapacitet 3,5 l (0,92 gal) Vattentankens kapacitet 20 l (5,3 gal)3,5 l (92 gal) 20 l (5,3 gal) Vätskeförbrukning 29 mlmin (0,007 galmin) Vattenförbrukning (destillerat) 165 mlmin (0,044 galmin) Maximal drifttid 2 timmars maximal drifttid vid 100 % effekt
Utmatning 15.000 cfm Lågflödesavstängning Ja HDF- Bästa övergripande prestanda för en medelstor till stor täckningsyta. Dimman försvinner efter att ha lyfts upp i luften. PHF- Bra effekt med dubbla användningsområden. Bra täckningsområde. Dimman lyfts upp i luften och blir till dis.
Ingångsspänning 120 VAC, 60 Hz eller 230 VAC, 50 Hz Effekt och ström (ingång A) 1000 W, 8,36 A @ 120 V, 60 Hz (120 V-version) Effekt och ström (ingång B) 1130 W, 9,40 A @ 120 V, 60 Hz (120 V-version) Effekt och ström 2600 W, 11,3 A @ 230 V, 50 Hz (230 V-version) Uppvärmningstid 3 min Brytarstorlek 15 A (ingång A, 120 V-version) Brytarstorlek 20 A (230 V-version)