720 14.000

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
Normnummer Sachmerkmal
NSM
Drallrichtung
D2
Masse (Gewicht)
D7 [kg]
Schneidrichtung
F1
Anschnittform
G3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
720 32.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 32,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
200
MKG
DIN4000-126
L
1.505
R
720 30.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 30,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
187
MKG
DIN4000-126
L
0.753
R
720 26.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 26,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
179
MKG
DIN4000-126
L
0.706
R
720 25.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 25,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
174
MKG
DIN4000-126
L
0.687
R
720 24.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 24,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
174
MKG
DIN4000-126
L
0.736
R
720 22.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 22,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
162
MKG
DIN4000-126
L
0.379
R
720 20.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 20,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
153
MKG
DIN4000-126
L
0.355
R
720 18.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 18,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
144
MKG
DIN4000-126
L
0.334
R
720 16.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 16,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
135
MKG
DIN4000-126
L
0.272
R
720 15.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 15,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
129
MKG
DIN4000-126
L
0.26
R
720 14.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 14,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
127
MKG
DIN4000-126
L
0.124
R
720 13.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 13,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
120
MKG
DIN4000-126
L
0.12
R
720 12.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 12,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
120
MKG
DIN4000-126
L
0.115
R
720 11.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
113
MKG
DIN4000-126
L
0.1
R
720 10.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 10,000 DIN 8051~B RN
GG
HM-BEST,
DIN8051~
106
MKG
DIN4000-126
L
0.093
R
720 8.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 8,000 DIN8051-B RN
GG
VHM
DIN8051~
94
MKG
DIN4000-126
L
0.091
R
720 6.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 6,000 DIN8051-B RN
GG
VHM
DIN8051~
76
MKG
DIN4000-126
L
0.062
R
720 5.000
MASCHINEN-REIBAHLEN
HM MASCHINEN-REIBAHLEN 5,000 ~DIN 8051 R
GG
HM
~DIN 8051
67,5
133
MK
DIN4000-126
L
68
R
B
720 7.000
MASCHINEN-REIBAHLEN
HM MASCHINEN-REIBAHLEN 7,000 ~DIN 8051 R
GG
HM
~DIN 8051
84,5
150
MK
DIN4000-126
L
64
R
B
Visa komprimerad display (23 produkter)
Order number720 14.000
ShorttextDIN206 HAND-REIBAHLE
Sista förändringen20.05.2025 17:06:13
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-2x-20x-DIN 206 DIN 206