EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_121
Modèle 32-1212 - Doigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage, technopolymère - Doigt acier - Avec écrou
...
Modèle 32-1212 - Doigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage, technopolymère - Doigt acier - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1212-6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Doigt
MATIERE
VERSION
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
Couple de serrage
COUPLE [Nm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
32-1212-6
Acier
Avec écrou
6
M12x1,5
15.5
51
8
26
26.5
8
14
19
10
9
35
INFOTEXTE
32-1212-8
Acier
Avec écrou
8
M16x1,5
20.5
61
10
30
32.5
10
19
24
18
10
40
INFOTEXTE
Visa komprimerad display (2 produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1212
Order number
Emile Maurin 32-1212-6
Shorttext
Doigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage, technopolymère - Doigt acier - Avec écrou
Sista förändringen
25.05.2021 09:28:16
Enhet
Nyckelord
Doigt
Doigts
came
centrage
dispositif
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
Emile Maurin 32-1212-6
CNSPHYPROP Physical Properties