Emile Maurin 32-1325-16-8

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
Position
POS
D1
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [Nm]
L8 [N]
L9 [N]
L10 [mm]
S1 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
32-1325-12-6
Inox
Sans écrou
Fermé
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
6
8
31.0
17.6
7.0
14
6.5
19
INFOTEXTE
32-1325-12-9
Inox
Sans écrou
Fermé
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
9
11
27.5
21.1
7.0
14
6.0
25
INFOTEXTE
32-1325-16-8
Inox
Sans écrou
Fermé
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
8
10
39.0
20.6
8.0
17
8.5
26
INFOTEXTE
32-1325-16-12
Inox
Sans écrou
Fermé
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
12
14
34.0
25.6
8.0
17
8.5
28
INFOTEXTE
32-1325-161-12
Inox
Sans écrou
Fermé
M16x1,5
10
28
7.5
M 4
58
30
26
8
24
12
14
39.2
25.4
8.0
17
9.5
38
INFOTEXTE
32-1325-20-15
Inox
Sans écrou
Fermé
M20x1,5
12
33
9.0
M 6
71
35
33
10
24
15
17
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
INFOTEXTE
Visa komprimerad display (6 konfigurerbara produkter)
ShorttextDoigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, inox - Sans écrou
Sista förändringen25.05.2021 09:28:16
Enhet

Klassificeringar

By Functionality

BYFUNC_FIXING Fixing

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-10-01-90 Stud, bolt, pin cylindrical (not specified)

ECLASS 6.0

23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)