...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_141
Modèle 32-1418 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, inox - Butée à droite - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 32-1418 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, inox - Butée à droite - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1418-6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
Position écrou
ECROU [mm]
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
32-1418-6
Inox
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
6
M12x1,5
12
47
8
26
32
8
18
INFOTEXTE
32-1418-8
Inox
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
8
M16x1,5
16
56
10
30
42
11
29
INFOTEXTE
32-1418-10
Inox
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
10
M20x1,5
20
69
12
37
52
21
57
INFOTEXTE
Visa komprimerad display (3 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1418
Order number
Emile Maurin 32-1418-6
Shorttext
Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, inox - Butée à droite - Avec écrou
Sista förändringen
25.05.2021 09:28:17
Enhet