Emile Maurin 32-1332-7-9

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
VERSION
Position
POS
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5
D6 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [mm]
L8 [mm]
L9 [mm]
L10 [mm]
L11 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
32-1332-7-6
Sans dispositif de blocage
Fermé
7
23
4.3
5.0
M4
34
6
8
20
48
22
6
31.0
17.6
7
22
13
6.5
19
INFOTEXTE
32-1332-7-9
Sans dispositif de blocage
Fermé
7
23
4.3
5.0
M4
34
9
11
20
48
22
6
27.5
21.1
7
22
13
6.0
25
INFOTEXTE
32-1332-8-8
Sans dispositif de blocage
Fermé
8
28
5.3
6.0
M4
38
8
10
25
58
26
8
39.0
20.6
8
26
16
8.5
26
INFOTEXTE
32-1332-8-12
Sans dispositif de blocage
Fermé
8
28
5.3
6.0
M4
38
12
14
25
58
26
8
34.0
25.6
8
26
16
8.5
28
INFOTEXTE
32-1332-10-12
Sans dispositif de blocage
Fermé
10
28
5.3
7.5
M5
38
12
14
30
58
26
8
39.2
25.4
8
26
16
9.5
38
INFOTEXTE
Visa komprimerad display (5 konfigurerbara produkter)
ShorttextDoigt d'indexage sans dispositif de blocage, à embase et goupille longue démontable
Sista förändringen25.05.2021 09:28:16
Enhet

Klassificeringar

By Functionality

BYFUNC_FIXING Fixing

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-10-01-90 Stud, bolt, pin cylindrical (not specified)

ECLASS 6.0

23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)