Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
...
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 452843-60
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
FORME
DN [mm]
DNPOUCES [pouces]
ANGLE [°]
D1 [mm]
D2 [mm]
F [pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
POIDS [kg]
Informations
INFOS
1
2
3
4
452843-45
Gaz cylindrique
15
1/2"
45
27
8.5
1/2"
23.0
15.5
55.5
0.10
INFOTEXTE
452843-60
Gaz cylindrique
15
1/2"
60
27
8.5
1/2"
25.5
15.5
55.5
0.10
INFOTEXTE
452843-75
Gaz cylindrique
15
1/2"
75
27
8.5
1/2"
28.5
15.5
55.5
0.10
INFOTEXTE
452843-90
Gaz cylindrique
15
1/2"
90
27
8.5
1/2"
27.5
15.5
55.5
0.10
INFOTEXTE
Visa komprimerad display (4 produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5284
Order number
452843-60
Shorttext
Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
Sista förändringen
05.02.2021 14:29:19
Enhet
Nyckelord
Female
Industry
Model
Piping
Range
Threaded pipe
accessories
female elbow
fittings
fixing plate
pipes
stainless steel
valves
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties