Béné Inox 452334-20

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
452334-6
Gaz
Inox 316
6
14.0
1/8"
10
0.01
452334-8
Gaz
Inox 316
8
18.5
1/4"
11
0.01
452334-10
Gaz
Inox 316
10
21.5
3/8"
12
0.01
452334-15
Gaz
Inox 316
15
26.5
1/2"
15
0.03
452334-20
Gaz
Inox 316
20
32.0
3/4"
17
0.04
452334-25
Gaz
Inox 316
25
39.5
1"
20
0.05
452334-32
Gaz
Inox 316
32
48.5
1"1/4
22
0.07
452334-40
Gaz
Inox 316
40
54.5
1"1/2
22
0.08
452334-50
Gaz
Inox 316
50
66.5
2"
26
0.15
452334-65
Gaz
Inox 316
65
82.5
2"1/2
31
0.27
452334-80
Gaz
Inox 316
80
95.0
3"
34
0.32
Visa komprimerad display (11 produkter)
Order numberbene_inox_452334-20
ShorttextHalf coupling - Stainless steel 316
Sista förändringen10.05.2024 09:57:08
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties