6RUZZLD89

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
beskrivning
DESCRIPTION
Mått
DIMENSIONS
ledtid
LEAD_TIME
namn
NAME
1
6RUZZLD89
HOUSE SCONCE är vår tolkning av den klassiska skuggade sconce-armaturen som gjorts modern tack vare en oväntat lekfull anda. Den justerbara armaturen kan vridas som en helhet för att skapa en grafisk ljusstråle mot väggen. Finns i Hewn Brass med en skärm i Natural Linen. Har en integrerad dimmerknapp. UL-listad. Fuktklassad.
Totalhöjd - 12" Djup 9" Skärmens höjd 7" Skärmens övre diameter 4,5" Skärmens nedre diameter 6,5" Bakplattans diameter 5" Sladdalternativ 10'
Snabb leverans för kvantiteter 1-4 4 veckor Standard ledtid för kvantiteter 5+ eller flera armaturer 16 veckor
6RUZZLD89
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number6RUZZLD89
Sista förändringen11.07.2024 06:02:46
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties