Weidmueller 8000108837

Expand Table
SV
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
ventilation door present
AAB770
1
8000108837
KTB MH 353520 S4E0
Metallkapsling, Bredd: 350 mm, Höjd: 350 mm, Djup: 200 mm, elektropolerad, Flänsplåt: Nej, 4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10
Metallhölje för användning i industritillämpningar. Fästhålen sitter utanför det tätade området. Väggmontering kan göras med fästhål eller monteringsfötter.
4099986758056
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number8000108837
ShorttextKTB MH 353520 S4E0
Sista förändringen23.06.2025 20:17:26
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
YesYes
YesYes
NoNo
NoNo
NoNo
NoNo
IK09IK09
NoNo
YesYes
NEMA 3NEMA 3
SilverSilver
stainless steel - 1.4404stainless steel - 1.4404
NoNo
YesYes
Stainless steelStainless steel
NoNo
OtherOther
IP66IP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)