Weidmueller 8000108862

Expand Table
SV
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
ventilation door present
AAB770
1
8000108862
KTB MH 626215 S4E1
Metallkapsling, Bredd: 620 mm, Höjd: 620 mm, Djup: 150 mm, elektropolerad, Flänsplåt: Ja, nedre, 4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10
Metallhölje för användning i industritillämpningar. Fästhålen sitter utanför det tätade området. Väggmontering kan göras med fästhål eller monteringsfötter.
4099986660694
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number8000108862
ShorttextMetallkapsling, Bredd: 620 mm, Höjd: 620 mm, Djup: 150 mm, elektropolerad, Flänsplåt: Ja, nedre, 4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10
LongtextMetallhölje för användning i industritillämpningar. Fästhålen sitter utanför det tätade området. Väggmontering kan göras med fästhål eller monteringsfötter.
Sista förändringen23.06.2025 20:17:30
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number94032080
Description longMetallhölje för användning i industritillämpningar. Fästhålen sitter utanför det tätade området. Väggmontering kan göras med fästhål eller monteringsfötter.
Description shortMetallkapsling, Bredd: 620 mm, Höjd: 620 mm, Djup: 150 mm, elektropolerad, Flänsplåt: Ja, nedre, 4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10
GTIN-Code4099986660694
Order Number8000108862
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108862
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108862
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
Product typeKTB MH 626215 S4E1
GTIN4099986660694
product article number of manufacturer8000108862
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandKlippon®
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108862
Assembly on floor is possibleNo
Wall assembly possibleYes

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
suitable for outside installationYes
suitable for metric installationYes
ventilation door presentNo
Mounting plate adjustable in depthNo
EMC design presentNo
back door presentNo
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleYes
Product typeKTB MH 626215 S4E1
GTIN4099986660694
product article number of manufacturer8000108862
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Number of locks0
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108862
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
height631
colorSilver
depth165
materialstainless steel - 1.4404
Assembly on floor is possibleNo
Wall assembly possibleYes
width671
MaterialStainless steel
Mounting plate presentNo
SurfaceOther
degree of protectionIP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
suitable for outside installationYes
suitable for metric installationYes
ventilation door presentNo
Mounting plate adjustable in depthNo
EMC design presentNo
back door presentNo
customs tariff number (TARIC)94032080
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleYes
Product typeKTB MH 626215 S4E1
GTIN4099986660694
product article number of manufacturer8000108862
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Number of locks0
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108862
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
height631
colorSilver
depth165
materialstainless steel - 1.4404
Assembly on floor is possibleNo
Wall assembly possibleYes
width671
MaterialStainless steel
Mounting plate presentNo
SurfaceOther
degree of protectionIP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor installationYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks0
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height631
ColourSilver
Depth165
Materialstainless steel - 1.4404
Width671
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor set-upYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks0
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height631
ColourSilver
Depth165
Materialstainless steel - 1.4404
Width671
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)