757047

Expand Table
EN
1/5
LER-TPA 160G
LER_TPA_160G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
757047
LER-TPA 160G
4047526098803
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
40
Gleitlager
200
195
88
1.366
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Lenkrolle
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number757047
ShorttextLER-TPA 160G
Sista förändringen22.05.2025 14:20:38
Enhet