EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_56
Modèle 35-566 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 35-566 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-566-125-24-136
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Rotation
ROT [°]
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
L1 [mm]
S1 [mm]
Charge
C [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
35-566-125-20-136
0
125
M20
45.000
64
10
136
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-20-186
0
125
M20
45.000
64
10
186
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-24-136
0
125
M24
45.000
64
10
136
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-24-186
0
125
M24
45.000
64
10
186
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-30-136
0
125
M30
45.000
64
10
136
30
40000
INFOTEXTE
35-566-125-30-186
0
125
M30
45.000
64
10
186
30
40000
INFOTEXTE
Visa komprimerad display (6 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-566
Order number
emile_maurin_35-566-125-24-136_0
Shorttext
Pied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
Sista förändringen
29.07.2020 06:03:43
Enhet