Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 Z - Pozidriv SEMS screws with flat washer
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 25810 - DIN 6900-1 Z1 Z M4x10.0 mm steel4.8 ZP
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
ISO Norm
ISO
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
8
|
M3x6.0 mm steel4.8 ZP
9
|
M3x8.0 mm steel4.8 ZP
10
|
M3x10.0 mm steel4.8 ZP
11
|
M3x12.0 mm steel4.8 ZP
12
|
M3x16.0 mm steel4.8 ZP
13
|
M3x20.0 mm steel4.8 ZP
14
|
M3x25.0 mm steel4.8 ZP
15
|
M4x6.0 mm steel4.8 ZP
16
|
M4x8.0 mm steel4.8 ZP
17
|
M4x10.0 mm steel4.8 ZP
18
|
M4x12.0 mm steel4.8 ZP
19
|
M4x16.0 mm steel4.8 ZP
20
|
M4x20.0 mm steel4.8 ZP
21
|
M5x6.0 mm steel4.8 ZP
22
|
M5x8.0 mm steel4.8 ZP
23
|
M5x10.0 mm steel4.8 ZP
24
|
M5x12.0 mm steel4.8 ZP
25
|
M5x16.0 mm steel4.8 ZP
25802
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
5
6
25803
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
6
6
25804
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
8
6
25805
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
10
6
25806
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
12
6
25807
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
16
6
25808
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
20
6
41235
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
25
6
34381
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
6
8
25809
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
8
8
25810
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
10
8
25811
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
12
8
25812
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
16
8
25813
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
20
8
37952
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
6
10
37953
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
8
10
37954
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
10
10
30303
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
12
10
36798
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
16
10
Visa komprimerad display (35 produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated
Order number
25810
Shorttext
Pozidriv SEMS screws with flat washer
Sista förändringen
13.01.2025 13:40:11
Enhet
Nyckelord
Components
Mounting Accessories
flat washer
screws
steel
Klassificeringar
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHS
1
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Machine screw, flat washer face, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Product class
A
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
23-11-01-01 Machine screw, flat washer face, external drive
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Machine screw, flat washer face, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Product class
A
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
Thread design according to standard letter
DIN 202
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
Thread design according to standard letter
DIN 202
ECLASS 9.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 7985
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form
ZYLINDERKOPF
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Publication date (year-month)
DIN 7985
Head form pursuant to standard
ISO 1891
standard letter to the standard number
DIN 962
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 7985
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Standardized letter as designation of form
DIN 962
Head form
Linsenzylinderkopf
ECLASS 5.0
23-11-01-02 02
Lettre de forme
C
Lettre forme, conforme n
DIN 962
Lettre reconn. filetage
M
Lettre reconn. filetage,
DIN 202
Norme dimension
DIN 7985
Forme tête
ZYLINDERKOPF
Forme tête, conforme nor
ISO 1891
Classe de produit
A
Classe de produit confor
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900