...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires à souder (Série 56)
Collets ISO et métriques
Modèle 5672 - Pressed metric collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5672 - Pressed metric collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 356722-2084
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF [mm]
Matière
MAT
D1 [mm]
D2 [mm]
E1 [mm]
E2 [mm]
L [mm]
selon EN13480
PN1 [bar]
selon EN1092-1
PN2 [bar]
POIDS [kg]
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
356722-863
Inox 1.4307
86.0
138
4.0
3.2
24
16
16
0,42
356722-1042
Inox 1.4307
104.0
158
3.0
2.0
27
16
10
0,33
356722-1063
Inox 1.4307
106.0
158
4.0
3.2
27
16
10
0,52
356722-1292
Inox 1.4307
129.0
188
3.0
2.0
27
6
6
0,44
356722-1313
Inox 1.4307
131.0
188
4.0
3.0
27
10
10
0,69
356722-1542
Inox 1.4307
154.0
212
3.0
2.0
27
4
2,5
0,61
356722-1563
Inox 1.4307
156.0
212
4.0
3.0
27
10
10
0,80
356722-1593
Inox 1.4307
159.0
212
5.0
3.2
27
10
10
1,00
356722-2042
Inox 1.4307
204.0
268
2.0
2.0
26
2,5
2,5
0,68
356722-2063
Inox 1.4307
206.0
268
4.0
3.0
26
6
6
1,00
356722-2084
Inox 1.4307
208.0
268
4.0
4.0
26
10
10
1,11
656722-202
Inox 1.4404
20.0
58
2.5
2.0
9
16
16
0,05
656722-242
Inox 1.4404
24.0
58
3.0
2.0
10
16
16
0,06
656722-252
Inox 1.4404
25.0
58
3.0
2.0
10
16
16
0,06
656722-292
Inox 1.4404
29.0
68
3.0
2.0
12
16
16
0,08
656722-302
Inox 1.4404
30.0
68
3.0
2.0
12
16
16
0,08
656722-382
Inox 1.4404
38.0
78
3.0
2.0
14
16
16
0,11
656722-442
Inox 1.4404
44.0
88
3.0
2.0
17
16
16
0,14
656722-542
Inox 1.4404
54.0
102
3.0
2.0
18
16
10
0,15
Visa komprimerad display (46 produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5672
Order number
Béné Inox 356722-2084
Shorttext
Pressed metric collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Sista förändringen
21.10.2021 13:55:51
Enhet
Nyckelord
ISO
Industry
Piping
Pressed
Range
Weld
accessories
collar
collars
fittings
metric
pipes
stainless steel
type
valves
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties