2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EQ10122019 - CELINE PNL 625 DDP OP 3300 830 IP20 ELC

Expand Table
Artikelnummer
ARTNR
Detaljeringsgrad
LOD
Produktbild
BILD
Namn på delförteckningen
CNSLINA
Enhetskategori
GKAT
Produktbeskrivning
PRODB
Styrsystem
STEUSYS
Monteringssätt
MONART
Monteringsplats
MONORT
Längd
L [mm]
Bredd
B [mm]
1
2
EQ10122019
350
EQ10122019 - CELINE PNL 625 DDP OP 3300 830 IP20 ELC
Infälld innertaksarmatur
LED-armatur med opal (MILKY) täckram (spridningslins). Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor för systemmåtten 625x625 mm (Ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!). Lysdiodseffekt 30W. Belysningsarmaturer för ESYLUX Light Control för nätverkskoppling med ESYLUX Light Controller via RJ45 (medföljer ej). Färgtemperatur ca 3 000 K (varmvit).
ELC (ESYLUX Light Control)
Infällning
Tak
618
618
EQ10122071
350
EQ10122071 - CELINE PNL 625 DDP TR 3800 830 IP20 ELC
Infälld innertaksarmatur
LED-armatur med prismatisk (CRYSTAL) täckram (spridningslins). Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor för systemmåtten 625x625 mm (Ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!). Lysdiodseffekt 30W. Belysningsarmaturer för ESYLUX Light Control för nätverkskoppling med ESYLUX Light Controller via RJ45 (medföljer ej). Färgtemperatur ca 3 000 K (varmvit).
ELC (ESYLUX Light Control)
Infällning
Tak
618
618
Visa komprimerad display (2 konfigurerbara produkter)
Order numberEQ10122019
ShorttextInfälld innertaksarmatur
Sista förändringen16.03.2026 09:58:51
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberEQ10122019
Type CodeEQ10122019 - CELINE PNL 625 DDP OP 3300 830 IP20 ELC
Customs Tariff Number94051098
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryElectrical Equipment
Compare multiple parts
Add at least 2 products with