Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AKCP
Säkerhet
Rökdetektor
AKCP
Säkerhet
Rökdetektor
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RJ76LRSR1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
namn
NAME
Mätområde
MEASUREMENT_RANGE
Typ av sensor
SENSOR_TYPE
Typ av utgång
OUTPUT_TYPE
Funktioner
FEATURES
Mätningshastighet
MEASUREMENT_RATE
Indikering
INDICATION
Driftstemperatur
OPERATING_TEMPERATURE
Kabel för kommunikation
COMMUNICATIONS_CABLE
Kommunikationskabel Max. längd
COMMUNICATIONS_CABLE_MAX__LENGTH
Strömförbrukning
POWER_CONSUMPTION
1
RJ76LRSR1
Rökdetektor
Rök eller ingen rök
Fotoelektrisk detektor typ
Öppen/stängd kontaktbrytare
Högt genomträngande 85db-larm på 3 m
Flera avläsningar varje sekund
LED för status,Stroboskopljus när rök detekteras
-20 °C~60 °C,4 °F~140 °F
RJ-45-jack till sensor med UTP Cat 5-kabel
Rökdetektorn kan förlängas från RJ-45-portarna för intelligenta sensorer på basmodulerna upp till 500 fot eller 150 meter med standard CAT5/6 LAN-kabel
Typiskt 290 mWatt, 58 mA
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
AKCP
- Rökdetektor
Order number
RJ76LRSR1
Sista förändringen
19.12.2025 08:52:10
Enhet
Nyckelord
Rökdetektor
Säkerhet
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties